(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OPPテープE No.882 包装・梱包用粘着テープ【6個入り】

OPPテープE No.882 包装・梱包用粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,837円 ~ 2,471円
税込価格
2,021円 ~ 2,718円

ロープライスを実現した高品質のOPPテープ。【特長】・抜群の強度と強い粘着力を...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.052
  • テープ長さ(m):
    100
  • 型式:
    No.882

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

 OPPテープE No.882の外観

OPPテープE No.882の外観

色 : 茶
テープ厚み : 0.052mm
サイズ : 36mm巾×100m

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
48
クリア
0153179821

1パック

6個入り

2,471( 2,718円 )

8日目

48
ブラウン・ダンボール色
0153179822

1パック

6個入り

2,471( 2,718円 )

8日目

36
クリア
0153179823

1パック

6個入り

1,837( 2,021円 )

8日目

36
ブラウン・ダンボール色
0153179824

1パック

6個入り

1,837( 2,021円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロープライスを実現した高品質のOPPテープ。
【特長】
・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
・製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
・36mm、48mm幅の長尺1,500m巻を品揃え。
【用途】
・中・重梱包。
・自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OPPテープE No.882 包装・梱包用粘着テープ

OPPテープE No.882 包装・梱包用粘着テープ

    タフライトテープ No.835

    タフライトテープ No.835

      Panfix カートンテープ No.640PF

      Panfix カートンテープ No.640PF

        カートンテープ No.640PF,色:クリア

        カートンテープ No.640PF,色:クリア

          メルシーOPPテープ50巻入り

          メルシーOPPテープ50巻入り

            透明梱包用テープNo.3303

            透明梱包用テープNo.3303

              スコッチR 軽包装用OPPテープ

              スコッチR 軽包装用OPPテープ

                OPPテープ No.333

                OPPテープ No.333

                  3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                  3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                    ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック

                    ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック

                      厚手透明梱包用テープ PK-3900

                      厚手透明梱包用テープ PK-3900

                        3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                        3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                          透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

                          透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

                            メーカー 東京硝子器械 積水化学工業 ニチバン ニチバン コクゴ nitoms スリーエムジャパン オカモト スリーエムジャパン ミスミ nitoms スリーエムジャパン アズワン
                            通常価格 1,837円 390円 344円 259円 11,155円 329円 102円 209円 516円 4,953円 379円 557円 351円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.052 0.062 0.065 0.065 - 0.07 0.045 0.053 - 0.05 0.09 - 0.065
                            テープ長さ(m) 100 - - 50 100 50 - 100 - - 50 - 50
                            型式 No.882 - - - - - - - - - - - -

                            OPPテープE No.882 包装・梱包用粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました