(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニパック MARK(マーク) チャック付ポリ袋 厚さ0.04mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニパック MARK(マーク) チャック付ポリ袋 厚さ0.04mm【100個入り】

通常価格(税別)
1,040円 ~ 2,245円
税込価格
1,144円 ~ 2,470円

チャック付きのポリエチレン袋【特長】・ユニパックに文字の書ける白ベタの印刷がつ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

この商品の特長

ユニパック MARK-Jの外観

厚さ : 0.04mm
材質 : PE

開発秘話

 
世界で初めてチャック袋を開発したメーカーであり、現在、世界中で使用されているチャック袋は生産日本社が開発した製造ノウハウに基づくものです。

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
深さ(mm)
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
170
120
0125236756
100枚

1パック

100個入り

1,040( 1,144円 )

6日目

200
140
0125236757
100枚

1パック

100個入り

1,223( 1,345円 )

6日目

240
170
0125236758
100枚

1パック

100個入り

1,525( 1,678円 )

6日目

280
200
0125236759
100枚

1パック

100個入り

1,736( 1,910円 )

6日目

340
24
0125236760
100枚

1パック

100個入り

2,245( 2,470円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チャック付きのポリエチレン袋
【特長】
・ユニパックに文字の書ける白ベタの印刷がついています。
・ボールペン、サインペン等で文字を書き込む事ができる。
【用途】
・薬袋・部品袋他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニパック MARK(マーク) チャック付ポリ袋 厚さ0.04mm

ユニパック MARK(マーク) チャック付ポリ袋 厚さ0.04mm

    スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)

    スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)

      ユニパックマーク

      ユニパックマーク

        ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm 透明

        ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm 透明

          きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.02mm

          きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.02mm

            メーカー 東京硝子器械 日本サニパック ケニス エスコ 日本サニパック
            通常価格 1,040円 225円 1,610円 1,280円 118円
            通常出荷日 6日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋
            材質 PE - - - -
            厚さ(mm) 0.04 - - - -
            品番 MARK - - - -

            ユニパック MARK(マーク) チャック付ポリ袋 厚さ0.04mmのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            実験
            評価 5.0満足度:5.02018/05/27
            ネジやナット、合成した錠剤状の試薬などを分類しながら小分けにして収納するのに重宝しています。ラベル部分に内容物についてメモできるで便利です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 耐熱温度と耐冷温度を教えてください。
            A
            耐熱温度80℃耐冷温度-30℃です。
            Q 液体を入れても大丈夫ですか。
            A
            液体を入れるのには不向きです。チャックから液体が染み出てしまいます。

            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました