(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニパック チャック付ポリ袋 PE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0125-23-67-37
ユニパック チャック付ポリ袋 PE【100~300個入り】 ユニパック チャックツキポリブクロ

通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

チャック付ポリエチレン袋【特長】・チャックと袋本体が一体成型されており、何度で...

詳細情報を確認する

型番

0125-23-67-37 解除

Loading...

この商品の特長

ユニパックの外観

ユニパックの外観

材質 : PE
耐熱温度 : -30~+60℃

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 
  • 世界で初めてチャック袋を開発したメーカーであり、現在、世界中で使用されているチャック袋は生産日本社が開発した製造ノウハウに基づくものです。

商品情報を表示

0125-23-67-37 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
深さ(mm)
厚さ(mm)
品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0125-23-67-37

200
140
0.04
G-4
0125236737
100枚

1パック

100個入り

900( 990円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チャック付ポリエチレン袋
【特長】
・チャックと袋本体が一体成型されており、何度でも開閉可能。
・同理由から外観も奇麗。
・安全で安心な日本製。
【用途】
・薬袋・部品袋他。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニパック チャック付ポリ袋 PEの型番0125-23-67-37のページです。
型番0125-23-67-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニパック チャック付ポリ袋 PE

ユニパック チャック付ポリ袋 PE

    ユニパック MARK(マーク) チャック付ポリ袋 厚さ0.04mm

    ユニパック MARK(マーク) チャック付ポリ袋 厚さ0.04mm

      ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm

      ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm

        チャック付ポリ袋(0.06mm)

        チャック付ポリ袋(0.06mm)

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ エスコ
          通常価格 700円 1,040円 1,010円 4,290円
          通常出荷日 2日目~   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
          材質 PE PE - -
          耐熱温度(℃) -30~+60 - - -

          ユニパック チャック付ポリ袋 PEのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
          色々
          評価 5.0満足度:5.02022/05/10
          細かい部品の保存や、整理収納に使用しています。丈夫で破れにくく、気に入ってます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          細かい部品の仕分けに
          評価 5.0満足度:5.02019/06/06
          細かいネジなどの部品を、一式として保管しておくために使用しております。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 耐熱温度と耐冷温度を教えてください。
          A
          耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃です。
          Q 液体を入れても大丈夫ですか。
          A
          液体を入れるのには不向きです。チャックから液体が染み出てしまいます。

          この商品のバリエーション

          型番
          0125-23-67-36
          0125-23-67-38
          0125-23-67-39
          0125-23-67-40
          0125-23-67-41
          0125-23-67-42
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          (mm)
          深さ
          (mm)
          厚さ
          (mm)
          品番 TGKコード 内容量

          700円

          ( 770円 )

          100個入り

          1パック -

          6日目

          1701200.04F-4 0125236736100枚

          1,100円

          ( 1,210円 )

          100個入り

          1パック -

          2日目

          2401700.04H-4 0125236738100枚

          1,500円

          ( 1,650円 )

          100個入り

          1パック -

          6日目

          2802000.04I-4 0125236739100枚

          1,800円

          ( 1,980円 )

          100個入り

          1パック -

          6日目

          3402400.04J-4 0125236740100枚

          2,400円

          ( 2,640円 )

          100個入り

          1パック -

          6日目

          4002800.04K-4 0125236741100枚

          3,300円

          ( 3,630円 )

          100個入り

          1パック -

          6日目

          4803400.04L-4 0125236742100枚

          ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました