(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ袋 厚さ 0.03mm(100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリ袋 厚さ 0.03mm(100枚入)【100個入り】

通常価格(税別)
290円 ~ 3,140円
税込価格
319円 ~ 3,454円

PE製のポリ袋【特長】・厚さ0.03mmのポリ袋・スタンダードタイプ【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 材質:
    PE
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • 内容量:
    100枚

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

この商品の特長

ポリ袋の外観

ポリ袋の外観

厚さ : 0.03mm
材質 : PE

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
深さ(mm)
品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
100
NO.1
0125236701
100枚

1パック

100個入り

300( 330円 )

6日目

  • 注文停止中
80
120
NO.2
0125236702
100枚

1パック

100個入り

290( 319円 )

-

  • 注文停止中
80
150
NO.3
0125236703
100枚

1パック

100個入り

320( 352円 )

-

  • 注文停止中
90
170
NO.4
0125236704
100枚

1パック

100個入り

360( 396円 )

-

100
190
NO.5
0125236705
100枚

1パック

100個入り

380( 418円 )

6日目

  • 注文停止中
100
210
NO.6
0125236706
100枚

1パック

100個入り

410( 451円 )

-

120
230
NO.7
0125236707
100枚

1パック

100個入り

440( 484円 )

6日目

130
250
NO.8
0125236708
100枚

1パック

100個入り

500( 550円 )

6日目

150
250
NO.9
0125236709
100枚

1パック

100個入り

520( 572円 )

4日目

180
270
NO.1
0125236710
100枚

1パック

100個入り

640( 704円 )

6日目

200
300
NO.1
0125236711
100枚

1パック

100個入り

760( 836円 )

6日目

230
340
NO.1
0125236712
100枚

1パック

100個入り

960( 1,056円 )

6日目

260
380
NO.1
0125236713
100枚

1パック

100個入り

1,180( 1,298円 )

2日目

280
410
NO.1
0125236714
100枚

1パック

100個入り

1,340( 1,474円 )

6日目

300
450
NO.1
0125236715
100枚

1パック

100個入り

1,640( 1,804円 )

6日目

340
480
NO.1
0125236716
100枚

1パック

100個入り

1,920( 2,112円 )

6日目

360
500
NO.1
0125236717
100枚

1パック

100個入り

2,200( 2,420円 )

6日目

380
530
NO.1
0125236718
100枚

1パック

100個入り

2,400( 2,640円 )

4日目

400
550
NO.1
0125236719
100枚

1パック

100個入り

3,070( 3,377円 )

6日目

460
600
NO.2
0125236720
100枚

1パック

100個入り

3,140( 3,454円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PE製のポリ袋
【特長】
・厚さ0.03mmのポリ袋
・スタンダードタイプ
【用途】
・サンプルの保存等に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ袋 厚さ 0.03mm(100枚入)

ポリ袋 厚さ 0.03mm(100枚入)

    静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm

    静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm

      酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋

      酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋

        滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

        滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

          ユニパックカラー半透明 2-7806~7809

          ユニパックカラー半透明 2-7806~7809

            ラミジップLZ

            ラミジップLZ

              Wエクシール クリアタイプ EXL-22 25枚入

              Wエクシール クリアタイプ EXL-22 25枚入

                ユニパック(100枚・200枚入)

                ユニパック(100枚・200枚入)

                  メーカー 東京硝子器械 ミスミ 三菱ガス化学 アズワン アズワン 三商 三商 三商
                  通常価格 290円 3,216円 6,132円 21,000円 898円 1,470円 9,530円 1,869円
                  通常出荷日 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目~  
                  商品タイプ 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 特殊ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋
                  材質 PE - - - - - - -
                  厚さ(mm) 0.03 - - - - - - -
                  内容量 100枚 - - - - - - -

                  ポリ袋 厚さ 0.03mm(100枚入)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました