(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAビーカー 30ml~1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0638-21-01-02
PFAビーカー 30ml~1L PFAビーカー 30ML~1L

通常単価(税別)
2,746円
税込単価
3,021円

PFA樹脂の一体モールド品で継ぎ目が無いビーカー。【特長】・ふっ素樹脂が持つ、...

詳細情報を確認する

型番

0638-21-01-02 解除

Loading...

PFAビーカー φ43×56mm~φ140×130mmの仕様

製品イメージ

製品イメージ

製品仕様

0638-21-01-01

  • 容量:30ml
  • 直径(口径×高さ):φ43(口径43mm)×56mm

0638-21-01-02

  • 容量:50ml
  • 直径(口径×高さ):φ50(口径50mm)×60mm

0638-21-01-03

  • 容量:100ml
  • 直径(口径×高さ):φ71(口径71mm)×72.5mm

0638-21-01-04

  • 容量:200ml
  • 直径(口径×高さ):φ85(口径85mm)×87mm

0638-21-01-05

  • 容量:300ml
  • 直径(口径×高さ):φ95(口径95mm)×100mm

0638-21-01-06

  • 容量:500ml
  • 直径(口径×高さ):φ113(口径113mm)×120mm

0638-21-01-07

  • 容量:1,000ml
  • 直径(口径×高さ):φ140(口径140mm)×130mm
商品情報を表示

0638-21-01-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0638-21-01-02

1個

2,746( 3,021円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PFA樹脂の一体モールド品で継ぎ目が無いビーカー。
【特長】
・ふっ素樹脂が持つ、優れた特長耐薬品性、非粘着性、耐熱性。
・ガラス類に比べて衝撃に強く、落としても割れない。
【用途】
・理化学/分析関連、研究実験用用品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PFAビーカー 30ml~1Lの型番0638-21-01-02のページです。
型番0638-21-01-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAビーカー 30ml~1L

PFAビーカー 30ml~1L

    ふっ素樹脂肉厚ビーカー

    ふっ素樹脂肉厚ビーカー

      PFAビーカー Φ38×57mm~Φ116×129mm

      PFAビーカー Φ38×57mm~Φ116×129mm

        ふっ素樹脂ビーカー

        ふっ素樹脂ビーカー

          Grand PFAビーカー(取手付)

          Grand PFAビーカー(取手付)

            把手付ビーカー

            把手付ビーカー

              メーカー 東京硝子器械 フロンケミカル アズワン フロンケミカル サンプラテック アズワン
              通常価格 2,623円 10,672円 2,793円 56,109円 21,921円 42,757円
              通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  

              PFAビーカー 30ml~1Lのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0638-21-01-01
              0638-21-01-03
              0638-21-01-04
              0638-21-01-05
              0638-21-01-06
              0638-21-01-07
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日

              2,623円

              ( 2,885円 )
              1個 -

              6日目

              3,294円

              ( 3,623円 )
              1個 -

              6日目

              5,266円

              ( 5,793円 )
              1個 -

              6日目

              7,748円

              ( 8,523円 )
              1個 -

              6日目

              9,975円

              ( 10,973円 )
              1個 -

              6日目

              16,914円

              ( 18,605円 )
              1個 -

              6日目

              ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました