(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メスシリンダー PP 10mL~4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0602-21-21-04
メスシリンダー PP 10mL~4L メスシリンダー PP 10ML~4L

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,141円
税込単価
3,455円

【特長】・材質PP(ポリプロピレン)のメスシリンダーです。・ASTMのClas...

詳細情報を確認する

型番

0602-21-21-04 解除

Loading...

型番容量(ml)材質一目盛(ml)胴径(mm)高さ(mm)品番TGKコード
0602-21-21-0210ポリプロピレン10.213.5110.23662-0010JP0602212102
0602-21-21-0425ポリプロピレン10.518.8147.53662-0025JP0602212104
0602-21-21-0550ポリプロピレン1122.6185.23662-0050JP0602212105
0602-21-21-06100ポリプロピレン126.4251.13662-0100JP0602212106
0602-21-21-08250ポリプロピレン1234.5353.13662-0250JP0602212108
0602-21-21-10500ポリプロピレン1546.5393.73662-05000602212110
0602-21-21-111000ポリプロピレン11062.0449.63662-1000JP0602212111
0602-21-21-122000ポリプロピレン12081.0523.23662-20000602212112
0602-21-21-134000ポリプロピレン150101.6607.13662-40000602212113
商品情報を表示

0602-21-21-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
胴径(mm)
高さ(mm)
品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0602-21-21-04

25
10.5
18.8
147.5
3662-0025JP
0602212104
1本

1個

3,141( 3,455円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質PP(ポリプロピレン)のメスシリンダーです。
・ASTMのClass B、E1272とISO 6706:1981に準拠。
・溶液をいれる本体の材質のみUSP ClassVIに準拠。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メスシリンダー PP 10mL~4Lの型番0602-21-21-04のページです。
型番0602-21-21-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メスシリンダー PP 10mL~4L

メスシリンダー PP 10mL~4L

    メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000

    メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000

      メスシリンダー PMP

      メスシリンダー PMP

        有栓メスシリンダーカスタムA

        有栓メスシリンダーカスタムA

          ビュレット茶(PTFE活栓)

          ビュレット茶(PTFE活栓)

            メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン ケニス
            通常価格 2,767円 1,477円 3,049円 2,921円 10,923円
            通常出荷日 6日目~   1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目~   4日目~  
            商品タイプ メスシリンダー メスシリンダー メスシリンダー メスシリンダー ビュレット
            材質 PP (ポリプロピレン) 硼珪酸ガラス PMP (ポリメチルペンテン) 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス
            内容量 1本 - 1本 - -

            メスシリンダー PP 10mL~4Lのレビュー

            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
            改善活動に使用しています
            評価 3.0満足度:3.02023/08/08
            製品製作上、粉を使う工程があり、今までははかりを使い必要量を測定していましたが、より良い方法がないかと考えこの商品を選定しました。このメスシリンダーに必要量の粉を入れ、樹脂製なので摺り切りの所でカットしました。現在評価試験中で結果はまだです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            0602-21-21-02
            0602-21-21-05
            0602-21-21-06
            0602-21-21-08
            0602-21-21-10
            0602-21-21-11
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (ml)
            一目盛
            (ml)
            胴径
            (mm)
            高さ
            (mm)
            品番 TGKコード 内容量

            2,767円

            ( 3,044円 )
            1個 -

            6日目

            1010.213.5110.23662-0010JP0602212102-

            3,523円

            ( 3,875円 )
            1個 -

            8日目

            501122.6185.23662-0050JP0602212105-

            3,970円

            ( 4,367円 )
            1個 -

            6日目

            100126.4251.13662-0100JP0602212106-

            5,225円

            ( 5,748円 )
            1個 -

            6日目

            2501234.5353.13662-0250JP0602212108-

            8,155円

            ( 8,971円 )
            1個 -

            7日目

            5001546.5393.73662-05000602212110-

            9,309円

            ( 10,240円 )
            1個 -

            34日目

            100011062.0449.63662-1000JP0602212111-

            メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました