(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

比重びん(ピクノメーター) ハバード形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

比重びん(ピクノメーター) ハバード形

通常単価(税別)
21,002円
税込単価
23,102円

JISR-3503に準拠したハバード型の比重びん。【特長】・内径:21.6mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 容量(ml):
    20
  • 詳細タイプ:
    ハバード形
  • 内径:
    21.6φ
  • TGKコード:
    0371676001
  • 高さ(mm):
    70
  • 仕様:
    JISR-3503に準拠しております、栓付質量:31g以下
  • 内容量:
    1個

型番

0371-67-60-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 呼び容量:20mL

外形図

比重びん(ピクノメーター) ハバード形  外形図

使用方法・使用事例

ハバード比重びんを使用した密度の測定方法(JIS K2249を参考)

(1)比重びん及び栓の質量(m0)を0.1mgの桁まではかる。
(2)試料を低い温度で加熱溶融し、温めた比重びんのほぼ半分まで入れる。
(3)試料の入った比重びんをデシケーター中で室温になるまで放冷した後、栓とともに質量(mM)を0.1mgの桁まではかる。
(4)新たに煮沸し、15℃以下に冷却した水を(3)の比重びんに満たし、15±0.05℃に保った恒温水槽中に浸し、試料温度を安定させる。気泡を水面まで上昇させて取除く。
(5)比重びん内の試料温度が安定したら、あらかじめ15℃にした栓を比重びんに固く差し込む。
(6)栓に付着した余分な水分を拭き取り、栓の毛管内の水のメニスカスを栓の標線に一致させる。
(7)栓をはめた比重びんを恒温水槽から取り出し、その外側をすすぎ、清浄布で拭いて乾かす。
(8)(7)の比重びんを室温になるまで放置したのち、その質量(mF)を0.1mgの桁まではかる。次式で試料の密度を計算する。

d15=(mM-m0)×D15w/(MW-mF+mM)+C

d15:試料の密度(15℃)(g/cm3
mM:試料の入った比重びん及び栓の質量(g)
M0:空の比重びん及び栓の質量(g)
D15W:15℃における水の密度(0.99910g/cm3
MW:15℃における比重びんの水当量(g)(JIS K2249参照)
mF:試料と水の入った比重びん及び栓の質量(g)
C:空気の浮力に対する補正値(g/cm3)(JIS K2249参照)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0371-67-60-01

1個

1個

21,002( 23,102円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JISR-3503に準拠したハバード型の比重びん。
【特長】
・内径:21.6mm。
・高さ:70mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

比重びん(ピクノメーター) ハバード形の型番0371-67-60-01のページです。
型番0371-67-60-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

比重びん(ピクノメーター) ハバード形

比重びん(ピクノメーター) ハバード形

    TGK比色管

    TGK比色管

      赤沈用ピペット #88437 200本入

      赤沈用ピペット #88437 200本入

        Fine 共通比色管(0121-03-60)

        Fine 共通比色管(0121-03-60)

          メーカー 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 21,002円 3,086円 12,362円 2,429円
          通常出荷日 6日目   2日目~   2日目   2日目~  
          商品タイプ その他 その他 ピペット その他
          容量(ml) 20 - - -
          詳細タイプ ハバード形 - - -
          内径 21.6φ - - -
          TGKコード 0371676001 - - -

          比重びん(ピクノメーター) ハバード形のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました