(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーカー ステンレス製 1L~5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0171-01-13-07
ビーカー ステンレス製 1L~5L ビーカー ステンレスセイ 1L~5L

通常単価(税別)
8,011円
税込単価
8,812円

オールステンレス製のビーカー。【特長】・片取手、目盛付。・大きな注ぎ口が付いて...

詳細情報を確認する

型番

0171-01-13-07 解除

Loading...

ビーカー ステンレス製の仕様例

0171-01-13-05/0171-01-13-07の共通仕様

0171-01-13-05/0171-01-13-07 イメージ

0171-01-13-05/0171-01-13-07 イメージ

  • 1L以上の口の形状はアダ折。

0171-01-13-05

容量(ml)1,000
直径×高さ×厚さ(mm)110×135×0.8
目盛(ml)500
重量約0.4kg

0171-01-13-07

容量(ml)3,000
直径×高さ×厚さ(mm)150×192×0.8
目盛(ml)500
商品情報を表示

0171-01-13-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0171-01-13-07

1個

8,011( 8,812円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オールステンレス製のビーカー。
【特長】
・片取手、目盛付。
・大きな注ぎ口が付いているので便利。
【用途】
・液体の分取に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビーカー ステンレス製 1L~5Lの型番0171-01-13-07のページです。
型番0171-01-13-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーカー ステンレス製 1L~5L

ビーカー ステンレス製 1L~5L

    Fine手付きビーカー ETFEコート 100mL~5000mL

    Fine手付きビーカー ETFEコート 100mL~5000mL

      ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可能

      ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可能

        Fine ステンタンク ETFEコート

        Fine ステンタンク ETFEコート

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 4,673円 3,100円 6,153円 31,183円
          通常出荷日 7日目~   15日目   3日目   17日目  

          ビーカー ステンレス製 1L~5Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 目盛で正確な容量が判りますか?
          A
          付いている目盛りは目安目盛となっております。

          この商品のバリエーション

          型番
          0171-01-13-05
          0171-01-13-06
          0171-01-13-08
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          4,673円

          ( 5,140円 )
          1個 -

          10日目

          5,712円

          ( 6,283円 )
          1個 -

          9日目

          10,402円

          ( 11,442円 )
          1個 -

          7日目

          ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました