(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-51641 スニーカー(耐油・耐滑)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:51641-010-24.5
AZ-51641 スニーカー(耐油・耐滑) AZ-51641 スニーカー(タイユ タイカツ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,702円
税込単価
7,372円

耐滑性に優れたソールを使用したスニーカー。【特長】・耐油・耐滑機能付き。・ビル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • ワイズ:
    JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安
  • 素材:甲被:
    合成皮革+ナイロンメッシュ
  • 素材:底:
    EVA+合成ゴム
  • 備考1:
    女性サイズあり
  • ワイズ2:
    EEE
  • 質量:
    280±10g(26cm・片足)
  • 内容量:
    1足

型番

51641-010-24.5 解除

Loading...

スニーカー(耐油・耐滑)

セーフティシューズ

セーフティシューズ

素材

合成皮革+ナイロンメッシュ

カラーバリエーション

  • 001:ホワイト
  • 010:ブラック

特長

  • 空気循環システムで靴内を快適に保つメッシュタイプのスニーカー。
  • つま先と踵部分のブランドネームに3Mスコッチライト反射材を使用。
  • ※ 先芯は付属なし。

開発秘話

 

もともと厨房靴の滑りにくいソールをその他の靴に使えないかと考えた商品。

商品情報を表示

51641-010-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51641-010-24.5

51641-010-24.5

24.5
4548413617393
1足

1個

6,702( 7,372円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐滑性に優れたソールを使用したスニーカー。
【特長】
・耐油・耐滑機能付き。
・ビルメンや内履きに対応。
・撥水メッシュ使用。
・女性サイズ対応。
【用途】
・ビルメンテナンス、室内の清掃、その他内履きなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-51641 スニーカー(耐油・耐滑)の型番51641-010-24.5のページです。
型番51641-010-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-51641 スニーカー(耐油・耐滑)

AZ-51641 スニーカー(耐油・耐滑)

    ZIPアップセフティシューズ 85118

    ZIPアップセフティシューズ 85118

      メーカー TULTEX ジーベック
      通常価格 4,355円 4,790円
      通常出荷日 4日目   1日目~  
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      規格 JIS規格品 規格無し
      形状 短靴 短靴
      耐油性 あり あり
      静電気帯電防止機能 なし なし

      AZ-51641 スニーカー(耐油・耐滑)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      51641-010-23
      51641-010-23.5
      51641-010-24
      51641-010-25
      51641-010-25.5
      51641-010-26
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード 内容量

      4,355円

      ( 4,791円 )
      1個 あり

      4日目

      234548413617362-

      6,702円

      ( 7,372円 )
      1個 あり

      4日目

      23.54548413617379-

      4,355円

      ( 4,791円 )
      1個 あり

      4日目

      244548413617386-

      4,355円

      ( 4,791円 )
      1個 あり

      4日目

      254548413617409-

      6,235円

      ( 6,859円 )
      1個 あり

      4日目

      25.54548413617416-

      4,355円

      ( 4,791円 )
      1個 あり

      4日目

      264548413617423-

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました