(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-56380 防水セーフティシューズ(ミドルカット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:56380-010-23
AZ-56380 防水セーフティシューズ(ミドルカット) プロテクティブスニーカー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,185円
税込単価
7,904円

防水性と透湿性に優れたディアプレックス素材を使用したセーフティシューズ。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • ワイズ:
    JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安
  • 素材:甲被:
    合成皮革
  • 素材:先芯:
    鋼製
  • 素材:底:
    EVA+合成ゴム
  • 備考1:
    女性サイズあり
  • ワイズ2:
    EEE
  • 質量:
    435±10g(26cm・片足)
  • 内容量:
    1足

型番

56380-010-23 解除

Loading...

防水性と透湿性に優れたディアプレックス素材を使用したセーフティシューズ

商品画像

商品画像

カラーバリエーション

  • 006:ブルー
  • 010:ブラック
  • 035:ミントグリーン
  • 063:オレンジ

素材

合成皮革

製品仕様

耐滑ソール

耐滑ソール

反射材使用

反射材使用

踵ホールドプロテクター

踵ホールドプロテクター

商品情報を表示

56380-010-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
56380-010-23

56380-010-23

黒系
23
ブラック
4548413641749
1足

1個

7,185( 7,904円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防水性と透湿性に優れたディアプレックス素材を使用したセーフティシューズ。
【特長】
・3M反射材使用。
・踵ホールドプロテクター。
・鋼製先芯入り(JIS S種相当)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-56380 防水セーフティシューズ(ミドルカット)の型番56380-010-23のページです。
型番56380-010-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-56380 防水セーフティシューズ(ミドルカット)

AZ-56380 防水セーフティシューズ(ミドルカット)

    AZ-51634 セーフティシューズ

    AZ-51634 セーフティシューズ

      BULLセーフティ レッド

      BULLセーフティ レッド

        樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop

        樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop

          AZ-51610 セーフティシューズ(クロスライン)

          AZ-51610 セーフティシューズ(クロスライン)

            ファントムライト FL-550

            ファントムライト FL-550

              AZ-59821 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

              AZ-59821 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

                セーフティシューズ 耐油・耐滑・静電 51622

                セーフティシューズ 耐油・耐滑・静電 51622

                  AZ-51701 セーフティシューズ(男女兼用)

                  AZ-51701 セーフティシューズ(男女兼用)

                    ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー

                    ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー

                      高性能セーフティシューズ

                      高性能セーフティシューズ

                        プラ芯スニーカーマジック HZ-323

                        プラ芯スニーカーマジック HZ-323

                          静電防水セフティシューズ 85109

                          静電防水セフティシューズ 85109

                            メーカー TULTEX TULTEX コーコス信岡 トラスコ中山 TULTEX 弘進ゴム TULTEX TULTEX アイトス ミドリ安全 アイトス コーコス信岡 ジーベック
                            通常価格 7,185円 6,186円 3,280円 3,529円 3,428円 3,787円 4,767円 4,098円 3,551円 7,080円 6,381円 1,971円 6,204円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴
                            規格 JIS規格品 - 規格無し JSAA B種認定 - JIS規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し JSAA規格品 - 規格無し 規格無し
                            形状 ハイカット 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                            耐油性 なし なし なし なし なし なし あり あり なし なし あり なし あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし あり あり なし なし あり なし あり

                            AZ-56380 防水セーフティシューズ(ミドルカット)のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            冬場の作業靴として
                            評価 2.0満足度:2.02021/02/17
                            冬場の切削工場の作業靴として購入しました。滑らない、濡れない、寒くないが条件です。滑らなく、濡れませんが足が冷たくなります。湿気を吐き出すとの謳い文句でしたが湿気が籠るようで冷たくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見をいただきありがとうございます。
                            頂きましたご意見は、メーカーに共有させていただきます。
                            今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            56380-010-22.5
                            56380-010-23.5
                            56380-010-24
                            56380-010-24.5
                            56380-010-25
                            56380-010-25.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (cm)
                            色詳細 JANコード 内容量

                            8,856円

                            ( 9,742円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            黒系22.5ブラック4548413641732-

                            8,856円

                            ( 9,742円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            黒系23.5ブラック4548413641756-

                            7,185円

                            ( 7,904円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            黒系24ブラック4548413641763-

                            8,856円

                            ( 9,742円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            黒系24.5ブラック4548413641770-

                            7,185円

                            ( 7,904円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            黒系25ブラック4548413641787-

                            8,856円

                            ( 9,742円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            黒系25.5ブラック4548413641794-

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました