(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラテックスグローブ No.916

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0973-23-75-45
ラテックスグローブ No.916【50個入り】 ラテックスグローブ NO.916

通常単価(税別)
10,678円
税込単価
11,746円

【特長】・左右別々のペアタイプ・伸縮性に優れ抜群のフィット感。・熱、傷、磨耗に...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 全長(mm):
    300
  • 入数:
    50双
  • メーカー品番:
    No.916
  • 材質:
    天然ゴム
  • 摘要:
    ノンパウダータイプ

型番

0973-23-75-45 解除

Loading...

商品情報を表示

0973-23-75-45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細サイズ
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0973-23-75-45

8.0インチ
0973237545

1パック

50個入り

10,678( 11,746円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右別々のペアタイプ
・伸縮性に優れ抜群のフィット感。
・熱、傷、磨耗に強い。
・ノンパウダータイプ(クリーン作業に適した粉なし)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラテックスグローブ No.916の型番0973-23-75-45のページです。
型番0973-23-75-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラテックスグローブ No.916

ラテックスグローブ No.916

    ぴったりゴム手袋 (100枚入)

    ぴったりゴム手袋 (100枚入)

      リーブルNo.380

      リーブルNo.380

        天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

        天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

          ふんわりやわらか天然ゴム手袋

          ふんわりやわらか天然ゴム手袋

            使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入

            使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入

              天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

              天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                  天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)

                  天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)

                    トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

                    トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

                      天然ゴムうす手

                      天然ゴムうす手

                        東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

                        東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

                          低圧用発泡手袋

                          低圧用発泡手袋

                            メーカー 東京硝子器械 オカモト リーブル ダンロップ オカモト トラスコ中山 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) アズワン
                            通常価格 10,678円 1,650円 1,400円 254円 121円 2,006円 212円 214円 371円 533円 178円 533円 7,748円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 作業用 使い捨て 作業用 作業用 使い捨て 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                            全長(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            入数 50双 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー品番 No.916 - - - - - - - - - - - -

                            ラテックスグローブ No.916のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0973-23-75-41
                            0973-23-75-42
                            0973-23-75-43
                            0973-23-75-44
                            0973-23-75-46
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細サイズ TGKコード

                            10,678円

                            ( 11,746円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            6日目

                            6.0インチ0973237541

                            10,678円

                            ( 11,746円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            6日目

                            6.5インチ0973237542

                            10,678円

                            ( 11,746円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            6日目

                            7.0インチ0973237543

                            10,678円

                            ( 11,746円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            6日目

                            7.5インチ0973237544

                            10,678円

                            ( 11,746円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            6日目

                            8.5インチ0973237546

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました