(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック PE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指サック PE【200個入り】

通常単価(税別)
2,360円
税込単価
2,596円

指サック用ポリエチレン製の手袋になります。指の根元まで被ることができます。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    フリー
  • 入数:
    200枚
  • TGKコード:
    0701237501
  • 材質:
    PE
  • 特長1:
    日本製

型番

0701-23-75-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0701-23-75-01

1パック

200個入り

2,360( 2,596円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指サック用ポリエチレン製の手袋になります。
指の根元まで被ることができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

指サック PEの型番0701-23-75-01のページです。
型番0701-23-75-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック PE

指サック PE

    指サック(パウダーフリー) M

    指サック(パウダーフリー) M

      指サック(パウダーフリー) S

      指サック(パウダーフリー) S

        作業用指サック

        作業用指サック

          指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

          指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

            ナナコ指サック 100本入

            ナナコ指サック 100本入

              紙めくり 指サック 大 オレンジ 21mm 12本入 メク-3B

              紙めくり 指サック 大 オレンジ 21mm 12本入 メク-3B

                静電気防止指サック

                静電気防止指サック

                  指サック(パウダーフリー) L

                  指サック(パウダーフリー) L

                    指サック・スポア

                    指サック・スポア

                      指サック(綿)スリップレス30

                      指サック(綿)スリップレス30

                        やわピタ指サック 100本箱入り

                        やわピタ指サック 100本箱入り

                          ラッキー指サック 抗菌 50P

                          ラッキー指サック 抗菌 50P

                            メーカー 東京硝子器械 ケニス ケニス アズワン アズワン コクゴ コクヨ アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 2,360円 3,130円 3,538円 3,358円 2,850円 1,100円 930円 3,230円 3,244円 3,101円 3,006円 7,600円 3,480円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 指サック - - 指サック - 指サック - 静電気防止 - 指サック - - -
                            商品タイプ その他 - - 天然ゴム - すべり止め - その他 - 天然ゴム - - -
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -
                            入数 200枚 - - - - - - - - - - - -
                            TGKコード 0701237501 - - - - - - - - - - - -

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました