(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油ビニローブ手袋 No.650

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油ビニローブ手袋 No.650

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

優れた耐油性を発揮する塩化ビニール製オールコート裏布付き手袋。【特長】・特殊配...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ブルー
  • タイプ:
    650
  • 表材質:
    PVC
  • 裏材質:
    綿・その他
  • 内容量:
    1双

型番

0404-87-09-25 解除

Loading...

耐油ビニローブ手袋 650の特長

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

用途

  • 作業用:園芸、家庭菜園に、農機などのメンテナンスに、ハードな作業に、丈夫な裏布付きタイプ
  • 作業用:車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、耐油性に優れたタイプ
  • 農業:農機のメンテナンス作業に、ハードな作業に、丈夫な裏布付きタイプ
  • 水産・漁業
  • 清掃・サービス業
  • 機械工業:金属の加工作業に、丈夫な手袋をお求めの方へ
  • 自動車関連業:機械加工作業に、油を伴うハードな作業に
  • 建築・設備メンテナンス業
  • 石油・化学関連業:ガソリン・灯油などの取扱いに、耐油性のあるオールコートタイプ

製品仕様

  • 耐油性にすぐれた裏布付き手袋
  • シームレス加工によりやわらかく、長時間の作業にも疲れにくい手袋
  • サイズ:M・L・LL・3L
  • 長さ:M・L/250mm、LL・3L/270mm
型式650
仕様シームレス手袋/抗菌防臭/スベリ止め/耐油
ブルー
材質樹脂部:塩化ビニール
繊維部:綿、ポリエステル、その他
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
TGKコード
全長(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0404-87-09-25

M
0404870925
25
1双
10

5個

500( 550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐油性を発揮する塩化ビニール製オールコート裏布付き手袋。
【特長】
・特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れている。
・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
・裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える。
【用途】
・園芸、家庭菜園、農機などのメンテナンスに、ハードな作業に、丈夫な裏布付きタイプ。
・車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、耐油性に優れたタイプ。
・農機のメンテナンス作業に、ハードな作業に、丈夫な裏布付きタイプ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐油ビニローブ手袋 No.650の型番0404-87-09-25のページです。
型番0404-87-09-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油ビニローブ手袋 No.650

耐油ビニローブ手袋 No.650

    テムレス NO281

    テムレス NO281

      耐油ビニール手袋(3双組)

      耐油ビニール手袋(3双組)

        作業用手袋 耐シンナー手袋

        作業用手袋 耐シンナー手袋

          ジャージテムレス手袋 283

          ジャージテムレス手袋 283

            耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

            耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

              耐油用 ダイローブ220

              耐油用 ダイローブ220

                HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

                HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

                  耐溶剤用手袋 SD-1000

                  耐溶剤用手袋 SD-1000

                    メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ おたふく手袋 三重化学工業 ショーワグローブ ダイヤゴム ダイヤゴム ショーワグローブ ショーワグローブ
                    通常価格 500円 804円 1,147円 2,146円 597円 3,834円 1,121円 635円 2,428円
                    通常出荷日 1日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目  
                    使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                    商品タイプ その他 ポリウレタン 塩化ビニール ポリウレタン ポリウレタン その他 ポリウレタン すべり止め ポリウレタン
                    ブルー ブルー - - ブルー - - ブルー イエロー
                    タイプ 650 - - - 283 - - - -
                    表材質 PVC ポリウレタン(PUR) - - - - - - ポリウレタン

                    耐油ビニローブ手袋 No.650のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    組立作業の時に使用しています
                    評価 4.0満足度:4.02020/09/25
                    製品の組立作業の時に使用しています。油を使う作業では無いですが、この製品は触感が良く、手になじむので評判が良いです。この製品は市販ではなかなか手に入らないので、ミスミから必要になるたびに購入しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0404-87-09-26
                    0404-87-09-27
                    0404-87-09-28
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?サイズ TGKコード 全長(cm) 内容量

                    500円

                    ( 550円 )
                    3個 あり

                    1日目

                    10L040487092625-

                    522円

                    ( 574円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    10LL040487092727-

                    501円

                    ( 551円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    103L040487092827-

                    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました