(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油性厚手手袋 170

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油性厚手手袋 170

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
451円 ~ 462円
税込価格
496円 ~ 508円

耐油性に優れた塩化ビニール製裏毛付き厚手手袋。【特長】・特殊配合の塩化ビニール...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 色:
    ブルー
  • タイプ:
    170
  • 全長(cm):
    32
  • 表材質:
    塩化ビニール
  • 裏材質:
    レーヨン(植毛)、綿
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

耐油性厚手手袋の特長

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

  • 特殊配合の塩化ビニールを採用しているため、耐油性に優れている
  • 指先を2度漬けにより強化
  • 衛生的な抗菌防臭加工の裏毛付き
  • サイズ:M・L

製品仕様

品目耐油厚手
型式170
長さ(mm)320
仕様色:ブルー
表材質:塩化ビニール
裏材質:レーヨン(植毛)、綿

用途

  • 作業用:園芸、家庭菜園に、農機などのメンテナンスに、耐油性に優れた裏毛付きタイプ
  • 農業:農機のメンテナンス作業に、耐油性に優れた裏毛付きタイプ
  • 水産・漁業
  • 清掃・サービス業
  • 機械工業
  • 自動車関連業:機械加工作業に、細かな作業に
  • 石油・化学関連業
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
TGKコード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
0404870921
1双
10

5個

451( 496円 )

1日目

L
0404870922
1双
10

5個

462( 508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性に優れた塩化ビニール製裏毛付き厚手手袋。
【特長】
・特殊配合の塩化ビニールを採用しているため、耐油性に優れている。
・耐久性のある丈夫な厚手タイプ。
・傷つきやすい指先は、2度漬け加工で強化。
・独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮。
・ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛。
・裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える。
【用途】
・園芸、家庭菜園に、農機などのメンテナンスに、耐油性に優れた裏毛付きタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油性厚手手袋 170

耐油性厚手手袋 170

    耐油ビニローブ手袋 No.650

    耐油ビニローブ手袋 No.650

      耐油薄手手袋 No.160

      耐油薄手手袋 No.160

        ジャージテムレス手袋 283

        ジャージテムレス手袋 283

          耐薬手袋 ビューティーあつ手

          耐薬手袋 ビューティーあつ手

            手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

            手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

              手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

              手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                ジャージテムレス手袋 No.283

                ジャージテムレス手袋 No.283

                  耐油ビニローブ No.650(ブルー)

                  耐油ビニローブ No.650(ブルー)

                    腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695

                    腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695

                      テムレス NO281

                      テムレス NO281

                        ビニトップ手袋(裏毛無し)

                        ビニトップ手袋(裏毛無し)

                          耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

                          耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) エスコ エスコ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ アズワン アズワン
                            通常価格 451円 500円 177円 597円 384円 414円 520円 534円 442円 1,766円 804円 128円 540円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 塩化ビニール その他 塩化ビニール ポリウレタン 天然ゴム すべり止め すべり止め ポリウレタン 塩化ビニール 腕カバー付 ポリウレタン 塩化ビニール すべり止め
                            ブルー ブルー ブルー ブルー - - - ブルー ブルー ブルー ブルー - -
                            タイプ 170 650 160 283 - - - - - 695 - - -
                            全長(cm) 32 - 30 - - - - - - 65.0 - - -

                            耐油性厚手手袋 170のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            洗い作業の保護具として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                            厚手の手袋を探して購入しました。油のようなものはあまり使っていませんが、使っている社員からは破れてしまうことがあるとの声がありました。長く利用しているからかもしれませんが耐久性は弱く感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました