(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透湿防水性手袋 テムレス 281

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0404-23-75-91
透湿防水性手袋 テムレス 281 ケミスターフィットテブクロ NO.520

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
908円
税込単価
999円

耐洗剤性に優れたポリウレタンを全面コーティングした透湿防水手袋。【特長】・丈夫...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
    ブルー
  • タイプ:
    281
  • 全長(cm):
    27
  • 樹脂部:
    ポリウレタン
  • 繊維部:
    ナイロン、ポリウレタン
  • 内容量:
    1双

型番

0404-23-75-91 解除

Loading...

透湿防水性手袋 テムレスの仕様

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

特長

  • 透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減。
  • 特殊樹脂をコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮。
  • 耐油性・耐洗剤性にもすぐれている。
  • 自然に手にフィットする新しいデザインを採用。
  • 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み。
品目テムレス 透湿防水性手袋
型式281
サイズS
全長(mm)270
仕様色:ブルー
樹脂部材質:ポリウレタン
繊維部材質:ナイロン、ポリウレタン
品目テムレス 透湿防水性手袋
型式281
サイズM
全長(mm)270
仕様色:ブルー
樹脂部材質:ポリウレタン
繊維部材質:ナイロン、ポリウレタン
品目テムレス 透湿防水性手袋
型式281
サイズL
全長(mm)270
仕様色:ブルー
樹脂部材質:ポリウレタン
繊維部材質:ナイロン、ポリウレタン
品目テムレス 透湿防水性手袋
型式281
サイズLL
全長(mm)270
仕様色:ブルー
樹脂部材質:ポリウレタン
繊維部材質:ナイロン、ポリウレタン
商品情報を表示

0404-23-75-91 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
TGKコード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0404-23-75-91

S
0404237591
1双
10

3個

908( 999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐洗剤性に優れたポリウレタンを全面コーティングした透湿防水手袋。
【特長】
・丈夫な裏布付きタイプ。
・全面防水コートなのにムレにくい。
・やわらかくムレにくい手袋。
【用途】
・園芸や家庭菜園に、お掃除、水まわりの作業に。
・農業の水まわりの作業、清掃・サービス業の清掃作業に。
・水産、漁業、漁獲用、水産(1次)加工や選別などに。
・食品関連業の清掃作業、水まわりの作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透湿防水性手袋 テムレス 281の型番0404-23-75-91のページです。
型番0404-23-75-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透湿防水性手袋 テムレス 281

透湿防水性手袋 テムレス 281

    透湿防水手袋

    透湿防水手袋

      ウレタネックスロング手袋

      ウレタネックスロング手袋

        バイテロングローブ

        バイテロングローブ

          PUプロパーム#120

          PUプロパーム#120

            ノンスリップレインジャー(アテ無)

            ノンスリップレインジャー(アテ無)

              ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)

              ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)

                低発塵性手袋(パームコート)

                低発塵性手袋(パームコート)

                  ウレタンメガグローブ 10P

                  ウレタンメガグローブ 10P

                    PUロック・プラス10P

                    PUロック・プラス10P

                      ダイローブ手袋 No.223

                      ダイローブ手袋 No.223

                        ダイローブ手袋 5500(アズワン)

                        ダイローブ手袋 5500(アズワン)

                          ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203

                          ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203

                            メーカー ショーワグローブ アズワン アズワン アズワン ホーケン ペンギンエース ミドリ安全 エンジニア 富士手袋 コーコス信岡 アズワン アズワン ペンギンエース
                            通常価格 908円 752円 9,098円 3,061円 1,128円 1,673円 4,145円 873円 869円 3,226円 2,414円 3,800円 2,462円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め - すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            タイプ 281 - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 27 - - - - - - - - - - - -

                            透湿防水性手袋 テムレス 281のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            農作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/18
                            野菜の収穫や、草むしりに使用。肌か弱いのだが、これにしてから、良くなった。この商品は、いい。もっと早く使用すればよかった。4年使用。
                            サイズは、わりときつめだと思う。もう少し薄手の商品があれば、食器洗いにも使いたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0404-23-75-92
                            0404-23-75-93
                            0404-23-75-94
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ TGKコード 内容量

                            908円

                            ( 999円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10M0404237592-

                            908円

                            ( 999円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10L0404237593-

                            908円

                            ( 999円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10LL0404237594-

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました