(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,766円
税込単価
1,943円

優れた耐油性を発揮する塩化ビニール製オールコート裏布付き手袋の腕カバー付タイプ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 色:
    ブルー
  • タイプ:
    695
  • 全長(cm):
    65.0
  • 樹脂部:
    塩化ビニール
  • 繊維部:
    綿、ポリエステル
  • 内容量:
    1双

型番

0404-23-75-49 解除

Loading...

製品仕様

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

特長

  • 手袋部分は裏布付きタイプで耐摩耗性にすぐれ、肩口までの腕カバーにより、腕全体を保護。
  • 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付。
  • 特殊配合により特に耐油性に優れている。
  • 厚く樹脂コートをしていますので、ハード作業にも使用可能。
  • 手袋の裏布には抗菌防臭加工を施しているため、細菌の増殖を抑え、汗臭くなりにくい。
品目腕カバー付耐油ビニローブ
型式695
サイズM
全長(mm)650
仕様色:ブルー
繊維部材質:綿、ポリエステル、その他
樹脂部材質:塩化ビニール
品目腕カバー付耐油ビニローブ
型式695
サイズL
全長(mm)650
仕様色:ブルー
繊維部材質:綿、ポリエステル、その他
樹脂部材質:塩化ビニール
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
TGKコード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0404-23-75-49

M
0404237549
1双
10

3個

1,766( 1,943円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐油性を発揮する塩化ビニール製オールコート裏布付き手袋の腕カバー付タイプの手袋。
【特長】
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
・手袋部分の裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手。
・手袋部分は裏布付きタイプで耐摩耗性に優れ、肩口までの腕カバーにより、腕全体を保護。
【用途】
・農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業など。
・自動車関連業、建築・設備メンテナンス業、石油・化学関連業など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695の型番0404-23-75-49のページです。
型番0404-23-75-49に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695

腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695

    ニトローブTYPE-R65 No.774  ブルー

    ニトローブTYPE-R65 No.774 ブルー

      耐油薄手手袋 No.160

      耐油薄手手袋 No.160

        耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

        耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

          耐油性厚手手袋 170

          耐油性厚手手袋 170

            化学防護手袋 GLシリーズ

            化学防護手袋 GLシリーズ

              GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40サイズL 500枚入

              GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40サイズL 500枚入

                GNCP08 テクニトリルブルーロング

                GNCP08 テクニトリルブルーロング

                  ブチル手袋 Lサイズ

                  ブチル手袋 Lサイズ

                    メーカー ショーワグローブ 東京硝子器械 ショーワグローブ ミドリ安全 ショーワグローブ アズワン コクゴ コクゴ NORTH
                    通常価格 1,766円 1,640円 177円 3,363円 451円 2,730円 96,030円 96,030円 7,847円
                    通常出荷日 1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   8日目   1日目  
                    使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 使い捨て 耐油・耐溶剤
                    商品タイプ 腕カバー付 ニトリルゴム 塩化ビニール ポリウレタン 塩化ビニール - - - その他
                    ブルー - ブルー - ブルー - - - -
                    タイプ 695 - 160 - 170 - - - -
                    全長(cm) 65.0 - 30 - 32 - - - -

                    腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0404-23-75-50
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?サイズ TGKコード 内容量

                    1,766円

                    ( 1,943円 )
                    3個 あり

                    1日目

                    10L0404237550-

                    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました