(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルスタットCP手袋 C0710

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリルスタットCP手袋 C0710【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,796円 ~ 4,309円
税込価格
4,176円 ~ 4,740円

クリーンルーム対応で、イオンコンタミネーションの少ないニトリルゴム製ディスポー...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • タイプ:
    C0710
  • 全長(cm):
    29
  • 特長1:
    溶出データ(IEST-RP-C005.2):塩化物:<0.30μg/cm2、<40.9μg/cm2、フッ素:<0.01μg/cm2、<1.365μg/cm2、窒素:<0.01μg/cm2、<1.365μg/cm2、臭化物:<0.05μg/cm2、<6.8μg/cm2、硝酸塩:<0.30μg/cm2、<40.9μg/cm2、リン酸塩:<0.01μg/cm2、<1.3μg/cm2、硫黄:<0.05μg/cm2、<6.8μg/cm2
  • 厚み(mm):
    0.8以上
  • 表面抵抗値:
    漏洩:1×10^10Ω
  • 材質:
    ニトリルゴム
  • 内容量:
    100枚

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ニトリルスタットCP手袋 C0710の仕様

特長

  • イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋。
  • 食品加工など食品に直接触れる作業にも使用可能。
  • 帯電防止効果がある。
  • ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施している。
  • 素手感覚が活かせる極薄手タイプ。
  • ニトリルゴム製のため、耐油性に優れている。
  • 左右兼用タイプ。
  • パウダーフリータイプ。
  • 薬品や溶剤に強いニトリルゴム製で、帯電防止効果のあるクリーンルーム用使切り手袋。
  • 厚さ0.08mmで薄く手にぴったりフィットし、指先の感覚を活かせる。
  • イオンコンタミネーションが少なく、手袋から不純物が発生しにくいタイプ。
  • クラス100でパックングしたクリーンルーム対応品。

<溶出データ(IEST-RP-C005.2)>

  • 塩化物:<0.30μg/cm2、<40.9μg/cm2
  • フッ素:<0.01μg/cm2、<1.365μg/cm2
  • 窒素:<0.01μg/cm2、<1.365μg/cm2
  • 臭化物:<0.05μg/cm2、<6.8μg/cm2
  • 硝酸塩:<0.30μg/cm2、<40.9μg/cm2
  • リン酸塩:<0.01μg/cm2、<1.3μg/cm2
  • 硫黄:<0.05μg/cm2、<6.8μg/cm2
品目ニトリル手袋 ニトリルスタット クリーンパック
サイズXS
型式C0710
全長(mm)290
仕様表面漏洩抵抗値:1×1010Ω
材質:ニトリルゴム
-<規格(ANSI/ESD-STM11.11/ASTM D257/FTM Std 101C)>
幅:75±5
厚さ:0.08mm以上
表面抵抗率:1010Ω/Sq以下
減衰時間:0.5秒以下
※相対湿度 50~60%の環境下
品目ニトリル手袋 ニトリルスタット クリーンパック
サイズS
型式C0710
全長(mm)290
仕様表面漏洩抵抗値:1×1010Ω
材質:ニトリルゴム
-<規格(ANSI/ESD-STM11.11/ASTM D257/FTM Std 101C)>
幅:85±5
厚さ:0.08mm以上
表面抵抗率:1010Ω/Sq以下
減衰時間:0.5秒以下
※相対湿度 50~60%の環境下
品目ニトリル手袋 ニトリルスタット クリーンパック
サイズM
型式C0710
全長(mm)290
仕様表面漏洩抵抗値:1×1010Ω
材質:ニトリルゴム
-<規格(ANSI/ESD-STM11.11/ASTM D257/FTM Std 101C)>
幅:95±5
厚さ:0.08mm以上
表面抵抗率:1010Ω/Sq以下
減衰時間:0.5秒以下
※相対湿度 50~60%の環境下
品目ニトリル手袋 ニトリルスタット クリーンパック
サイズL
型式C0710
全長(mm)290
仕様表面漏洩抵抗値:1×1010Ω
材質:ニトリルゴム
-<規格(ANSI/ESD-STM11.11/ASTM D257/FTM Std 101C)>
幅:105±5
厚さ:0.08mm以上
表面抵抗率:1010Ω/Sq以下
減衰時間:0.5秒以下
※相対湿度 50~60%の環境下
品目ニトリル手袋 ニトリルスタット クリーンパック
サイズXL
型式C0710
全長(mm)290
仕様表面漏洩抵抗値:1×1010Ω
材質:ニトリルゴム
-<規格(ANSI/ESD-STM11.11/ASTM D257/FTM Std 101C)>
幅:115±5
厚さ:0.08mm以上
表面抵抗率:1010Ω/Sq以下
減衰時間:0.5秒以下
※相対湿度 50~60%の環境下
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
TGKコード
仕様詳細
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
XS
0404237536
規格:ANSI/ESD-STM11.11/ASTM D257/FTM Std 101C、幅(mm):75±5、表面抵抗率:10^10Ω/Sq以下、減衰時間:0.5秒以下
100枚
10

1パック

100個入り

4,159( 4,575円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
0404237537
規格:ANSI/ESD-STM11.11/ASTM D257/FTM Std 101C、幅(mm):85±5、表面抵抗率:10^10Ω/Sq以下、減衰時間:0.5秒以下
100枚
10

1パック

100個入り

4,309( 4,740円 )

1日目

M
0404237538
規格:ANSI/ESD-STM11.11/ASTM D257/FTM Std 101C、幅(mm):95±5、表面抵抗率:10^10Ω/Sq以下、減衰時間:0.5秒以下
100枚
10

1パック

100個入り

4,309( 4,740円 )

1日目

L
0404237539
規格:ANSI/ESD-STM11.11/ASTM D257/FTM Std 101C、幅(mm):105±5、表面抵抗率:10^10Ω/Sq以下、減衰時間:0.5秒以下
100枚
10

1パック

100個入り

4,309( 4,740円 )

1日目

XL
0404237540
規格:ANSI/ESD-STM11.11/ASTM D257/FTM Std 101C、幅(mm):115±5、表面抵抗率:10^10Ω/Sq以下、減衰時間:0.5秒以下
100枚
10

1パック

100個入り

3,796( 4,176円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルーム対応で、イオンコンタミネーションの少ないニトリルゴム製ディスポーザブル手袋。
【特長】
・全長29㎝のニトリルゴム製使いきり手袋100枚入。
・指先感覚が活かせる、極薄手タイプ。
・クリーンルーム対応品。
【用途】
・運輸・物流業・精密機器の取扱いに。
・精密機械工業・クリーンルーム内の作業に。
・自動車関連業など。
・石油・化学関連業など。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルスタットCP手袋 C0710

ニトリルスタットCP手袋 C0710

    ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

    ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

      ミエローブ ニュー耐油アップ L

      ミエローブ ニュー耐油アップ L

        川西 ニトリルマックス ロング

        川西 ニトリルマックス ロング

          使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

          使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

            ミエローブ NO.200グレー L

            ミエローブ NO.200グレー L

              ニトリルマックス #2462

              ニトリルマックス #2462

                ミエローブ NO.200K LL

                ミエローブ NO.200K LL

                  ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ・厚手ロングタイプ

                  ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ・厚手ロングタイプ

                    ミエローブ NO.200茶 L

                    ミエローブ NO.200茶 L

                      TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                      TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                        使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

                        使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

                          スーパーイーグル

                          スーパーイーグル

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ 三重化学工業 川西工業 ショーワグローブ 三重化学工業 川西工業 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン) 三重化学工業 トラスコ中山 ショーワグローブ アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 3,796円 3,935円 748円 366円 1,350円 697円 300円 534円 1,506円 544円 2,186円 1,926円 701円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            使用用途 使い捨て 作業用 - 作業用 使い捨て 耐油・耐溶剤 作業用 - 耐油・耐溶剤 - 作業用 使い捨て -
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム - - ニトリルゴム 塩化ビニール - - ニトリルゴム - ニトリルゴム ニトリルゴム -
                            タイプ C0710 - - - 左右兼用 - - - - - - 左右兼用 -
                            全長(cm) 29 - - - 24 - - - - - - 24 -
                            特長1 溶出データ(IEST-RP-C005.2):塩化物:<0.30μg/cm2、<40.9μg/cm2、フッ素:<0.01μg/cm2、<1.365μg/cm2、窒素:<0.01μg/cm2、<1.365μg/cm2、臭化物:<0.05μg/cm2、<6.8μg/cm2、硝酸塩:<0.30μg/cm2、<40.9μg/cm2、リン酸塩:<0.01μg/cm2、<1.3μg/cm2、硫黄:<0.05μg/cm2、<6.8μg/cm2 - - - - - - - - - - - -

                            ニトリルスタットCP手袋 C0710のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました