(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易パームライト手袋 B0502 作業用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易パームライト手袋 B0502 作業用【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,114円
税込単価
2,325円

ホコリが出にくい繊維を採用した発泡ポリウレタン製手のひらスベリ止め手袋。【特長...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
    ホワイト
  • タイプ:
    B0502
  • 樹脂部:
    ポリウレタン
  • 繊維部:
    ナイロン、ポリエステル、その他
  • 内容量:
    10双

型番

0404-23-74-99 解除

Loading...

製品仕様

特長

  • やわらかい風合いで手にフィット。
  • 簡易包装タイプでゴミも少なくコストダウンに貢献。
  • 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にもすぐれている。
  • 手袋部分は手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える、長繊維を採用。
品目パームライト手袋
型式B0502
サイズS
全長(mm)210
仕様色:ホワイト
材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他
品目パームライト手袋
型式B0502
サイズM
全長(mm)220
仕様色:ホワイト
材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他
品目パームライト手袋
型式B0502
サイズL
全長(mm)230
仕様色:ホワイト
材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他
品目パームライト手袋
型式B0502
サイズXL
全長(mm)250
仕様色:ホワイト
材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
TGKコード
全長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0404-23-74-99

XL
0404237499
25
10双

1パック

10個入り

2,114( 2,325円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホコリが出にくい繊維を採用した発泡ポリウレタン製手のひらスベリ止め手袋。
【特長】
・やわらかい風合いで手にフィット。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
【用途】
・運輸・物流業など。
・機械工業・精密機械工業など。
・自動車関連業など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易パームライト手袋 B0502 作業用の型番0404-23-74-99のページです。
型番0404-23-74-99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易パームライト手袋 B0502 作業用

簡易パームライト手袋 B0502 作業用

    簡易包装パームフィット手袋 B0500

    簡易包装パームフィット手袋 B0500

      勝星・フィットゴムライナー

      勝星・フィットゴムライナー

        FITゴムライナー3双組

        FITゴムライナー3双組

          ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

          ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

            ライトグリップ 341

            ライトグリップ 341

              ブレスグリップ type-R 背抜き

              ブレスグリップ type-R 背抜き

                強力グリップNo.360

                強力グリップNo.360

                  ミドリ安全 すべり止め手袋

                  ミドリ安全 すべり止め手袋

                    作業用すべり止め手袋 メガライナー

                    作業用すべり止め手袋 メガライナー

                      グリップ(ソフトタイプ) NO310 ゴム引き

                      グリップ(ソフトタイプ) NO310 ゴム引き

                        グリップ ソフトタイプ No.310 緑

                        グリップ ソフトタイプ No.310 緑

                          ピッタリ背抜き 3双パック NO260

                          ピッタリ背抜き 3双パック NO260

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ コーコス信岡 コーコス信岡 ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ミドリ安全 川西工業 ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 2,114円 348円 211円 563円 461円 339円 460円 517円 113円 255円 333円 366円 871円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム 天然ゴム すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め
                            ホワイト - - - - - - ブルー - - グリーン グリーン ブルー
                            タイプ B0502 - - - - - - - - - - - -
                            樹脂部 ポリウレタン - - - - 天然ゴム - - - - - 天然ゴム -

                            簡易パームライト手袋 B0502 作業用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            半田作業
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/12
                            価格もリーズナブルである程度の使用で新しく出来るので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました