(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易包装制電ライントップ手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0404-23-74-88
簡易包装制電ライントップ手袋【10個入り】 カンイホウソウセイデンライントップテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,410円
税込単価
8,151円

指全体を導電糸のみで編み上げた、静電気対策用指先スベリ止め手袋。【特長】・作業...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    導電性
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • ゲージ:
    13
  • 表面抵抗値:
    1×10^5Ω~1×10^7Ω
  • 樹脂部:
    ポリウレタン
  • 繊維部:
    ナイロン、ポリエステル、その他
  • 内容量:
    10双

型番

0404-23-74-88 解除

Loading...

製品仕様

特長

  • より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで構成。
  • 導電糸に硫化銅複合繊維を採用し、摩擦・接触による帯電を防ぐ(表面抵抗値:1×105Ω~1×107Ω)。
  • 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
  • ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れている。
  • 編み目は細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 左右兼用タイプ。
サイズS
手首ゴム糸カラーゴールド
全長(mm)185
仕様材質:(樹脂部)ポリウレタン(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
サイズM
手首ゴム糸カラーホワイト
全長(mm)190
仕様材質:(樹脂部)ポリウレタン(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
サイズL
手首ゴム糸カラーブラック
全長(mm)200
仕様材質:(樹脂部)ポリウレタン(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
商品情報を表示

0404-23-74-88 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
TGKコード
全長(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0404-23-74-88

M
ホワイト
0404237488
19.0
10双
10

1パック

10個入り

7,410( 8,151円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指全体を導電糸のみで編み上げた、静電気対策用指先スベリ止め手袋。
【特長】
・作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ硫化銅複合繊維を採用。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
・導電性能を持った低発塵手袋。
・静電気対策手袋。
【用途】
・運輸・物流業・精密機器の取扱いに。
・精密機械工業・静電気トラブル予防に。
・自動車関連業・精密機器の取扱いに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易包装制電ライントップ手袋の型番0404-23-74-88のページです。
型番0404-23-74-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易包装制電ライントップ手袋

簡易包装制電ライントップ手袋

    制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

    制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

      簡易包装制電ラインパーム手袋

      簡易包装制電ラインパーム手袋

        制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)

        制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)

          制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

          制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

            制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)

            制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)

              ESDプロテクトトップ手袋

              ESDプロテクトトップ手袋

                制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

                制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

                  制電フィット手袋 A0100(ノンコート)

                  制電フィット手袋 A0100(ノンコート)

                    ESDプロテクトパーム手袋 A0622

                    ESDプロテクトパーム手袋 A0622

                      制電ラインフィット手袋 A0150 S

                      制電ラインフィット手袋 A0150 S

                        制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止

                        制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止

                          ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

                          ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ コクゴ ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 3,881円 734円 6,701円 654円 656円 568円 557円 646円 956円 454円 417円 1,356円 529円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 導電性 導電性 導電性 導電性 静電気防止 導電性 作業用 静電気防止 導電性 静電気防止 - 静電気防止 静電気防止
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ノンコート ポリウレタン その他 ノンコート その他 - その他 その他
                            ゲージ 13 - 13 - 13 - - - - - - - -
                            表面抵抗値 1×10^5Ω~1×10^7Ω 1×10^5Ω~1×10^7Ω 1×10^5Ω~1×10^7Ω 1×10^5Ω~1×10^7Ω 105-7Ω 1×10^5Ω~1×10^7Ω 1×10^6Ω~1×10^8Ω - 1×10^5Ω~1×10^6Ω 10^6~10^8Ω - 10^5~10^6Ω 10^6~10^8Ω
                            樹脂部 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン(PUR) ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン(PUR) - - ポリウレタン(PUR)

                            簡易包装制電ライントップ手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0404-23-74-87
                            0404-23-74-89
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ リストカラー TGKコード 全長(cm) 内容量

                            3,881円

                            ( 4,269円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10Sゴールド040423748718.5-

                            10,083円

                            ( 11,091円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10Lブラック040423748920-

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました