(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0404-23-74-64
制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート) セイデンライントップテブクロ A0161

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
654円
税込単価
719円

指全体を導電糸のみで編み上げた静電気対策用手のひらスベリ止め手袋。【特長】・硫...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    導電性
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    手の平コート
  • タイプ:
    A0170
  • 表面抵抗値:
    1×10^5Ω~1×10^7Ω
  • 樹脂部:
    ポリウレタン
  • 繊維部:
    ナイロン、ポリエステル、その他
  • 注記:
    中性洗剤による洗濯で繰り返し使用が可能ですが、塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。60℃以上のものに触れないでください。直接電流に触れないでください。
  • 内容量:
    1双

型番

0404-23-74-64 解除

Loading...

制電ラインパーム手袋 A0170の仕様

手の平全体をウレタン樹脂でコート

手の平全体をウレタン樹脂でコート

特長

  • 手の平部分のみ硫化銅複合繊維を大幅にカットし、ローコスト(表面抵抗値:1×105Ω~1×107Ω)。
  • 長繊維を使用した低発塵性手袋。
  • 縫い目のないシームレス編手袋なので、ムレず快適に作業可能。
  • 洗濯による導電性の劣化が少なく、長期間性能をキープ。
  • 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れている。
  • 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
  • ※ 中性洗剤による洗濯で繰り返し使用が可能だが、塩素系酸化洗剤の使用は避ける。
  • ※ 60℃以上のものに触れない。
  • ※ 直接電流に触れない。
品目制電ライン手袋 静電気導電性手袋
型式A0170
サイズS
全長(mm)210
摘要手の平コート
仕様繊維部材質:ナイロン、ポリエステル、その他
樹脂部材質:ポリウレタン
品目制電ライン手袋 静電気導電性手袋
型式A0170
サイズM
全長(mm)220
摘要手の平コート
仕様繊維部材質:ナイロン、ポリエステル、その他
樹脂部材質:ポリウレタン
品目制電ライン手袋 静電気導電性手袋
型式A0170
サイズL
全長(mm)230
摘要手の平コート
仕様繊維部材質:ナイロン、ポリエステル、その他
樹脂部材質:ポリウレタン
商品情報を表示

0404-23-74-64 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
TGKコード
全長(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0404-23-74-64

S
0404237464
21
1双
10

5個

654( 719円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指全体を導電糸のみで編み上げた静電気対策用手のひらスベリ止め手袋。
【特長】
・硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ。
・より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいる。
・導電性能を持った低発塵手袋。
・静電気対策手袋。
【用途】
・運輸・物流業・精密機器の取扱いに。
・精密機械工業・静電気トラブル予防に。
・自動車関連業・精密機器の取扱いに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)の型番0404-23-74-64のページです。
型番0404-23-74-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)

制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)

    簡易包装制電ライントップ手袋

    簡易包装制電ライントップ手袋

      制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)

      制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)

        ESDプロテクトトップ手袋

        ESDプロテクトトップ手袋

          制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

          制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

            制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

            制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

              ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

              ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

                制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

                制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

                  制電ラインフィット手袋 A0150 S

                  制電ラインフィット手袋 A0150 S

                    簡易包装制電ラインパーム手袋

                    簡易包装制電ラインパーム手袋

                      手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                      手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                        制電フィット手袋 A0100(ノンコート)

                        制電フィット手袋 A0100(ノンコート)

                          制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止

                          制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ コクゴ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 654円 3,881円 568円 557円 734円 656円 529円 646円 417円 6,701円 682円 956円 1,356円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 導電性 導電性 導電性 作業用 導電性 静電気防止 静電気防止 静電気防止 - 導電性 静電気防止 導電性 静電気防止
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ノンコート ポリウレタン ポリウレタン すべり止め その他 その他 - ポリウレタン すべり止め ノンコート その他
                            仕様 手の平コート - - - 指先コート 指先コート - - - - 手の平コート - -
                            タイプ A0170 - A0150 - A0161 左右兼用 左右兼用 - - - - A0100 左右兼用
                            表面抵抗値 1×10^5Ω~1×10^7Ω 1×10^5Ω~1×10^7Ω 1×10^5Ω~1×10^7Ω 1×10^6Ω~1×10^8Ω 1×10^5Ω~1×10^7Ω 105-7Ω 10^6~10^8Ω - - 1×10^5Ω~1×10^7Ω 10の5乗~10の7乗Ω 1×10^5Ω~1×10^6Ω 10^5~10^6Ω

                            制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0404-23-74-65
                            0404-23-74-66
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ TGKコード 全長(cm) 内容量

                            654円

                            ( 719円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10M040423746522-

                            654円

                            ( 719円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            10L040423746623-

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました