(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリルスタット手袋 B0120・B0110【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,165円
税込価格
8,982円

【特長】・ニトリルゴム製のため、耐油性に優れている。・左右兼用タイプ。・パウダ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 詳細タイプ:
    左右兼用・パウダーフリー
  • 材質:
    ニトリルゴム
  • 内容量:
    100枚

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ニトリルスタット手袋 B0120の特長

ニトリルスタット手袋 B0120の画像

ニトリルスタット手袋 B0120の画像

商品説明

  • 0.08mmの薄さでピッタリフィットし、指先の感覚を活かせる
  • よく伸び、強度のある丈夫な手袋
  • イオンコンタミネーションの少ない手袋

商品仕様

  • サイズ:XS・S・M・L・XL
  • 全長:290mm
  • 摘要:パウダーフリー
  • 仕様:左右兼用
  • 材質:ニトリルゴム/パウダーフリー

クリーンフレックス手袋 B0110の特長

クリーンフレックス手袋 B0110の画像

クリーンフレックス手袋 B0110の画像

商品説明

  • やわらかさ、伸縮性にすぐれているので、手が疲れにくい手袋
  • 肉厚(厚み:約0.15mm)で丈夫なタイプで長持ち
  • 静電気特性にすぐれている(表面漏洩抵抗値:1×1010Ω)

商品仕様

  • サイズ:S・M・L
  • 型式:B0110
  • 全長:280mm
  • 仕様:左右兼用
  • 材質:ニトリルゴム/パウダーフリー
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
タイプ
TGKコード
全長(cm)
厚み(mm)
表面抵抗値
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
B0110
0404237330
28
-
漏洩1×10^10Ω
100枚
10

1パック

100個入り

8,165( 8,982円 )

1日目

M
B0110
0404237331
28
-
漏洩1×10^10Ω
100枚
10

1パック

100個入り

8,165( 8,982円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴム製のため、耐油性に優れている。
・左右兼用タイプ。
・パウダーフリータイプ。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

    使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

    使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

      ニトリルスタットCP手袋 C0710

      ニトリルスタットCP手袋 C0710

        サニーフーズニトリル手袋・ロング GTF 2909-10シリーズ

        サニーフーズニトリル手袋・ロング GTF 2909-10シリーズ

          メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ アズワン
          通常価格 8,165円 1,350円 4,159円 1,477円
          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          使用用途 作業用 使い捨て 使い捨て 作業用
          商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
          詳細タイプ 左右兼用・パウダーフリー - - -
          材質 ニトリルゴム - ニトリルゴム -
          内容量 100枚 1箱(100枚) 100枚 -

          ニトリルスタット手袋 B0120・B0110のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          金型メンテナンス
          評価 5.0満足度:5.02021/10/15
          手にはめたときは少しゴムの素材が硬いので動きづらいように感じましたが、すぐに動きづらい感覚はなくなりました。使ってみると硬い素材が逆にしっかりしていて破れにくいのでこれに決めて良かったです。無くなったらまた購入しようと思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました