(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルラテックス手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0248-87-09-14
ニトリルラテックス手袋 ニトリルラテックステブクロ

通常単価(税別)
647円
税込単価
712円

【特長】・切創、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒も...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 全長(mm):
    300
  • 入数:
    1双
  • メーカー品番:
    LA-102
  • 仕様詳細:
    FDA規格適合、食品衛生法合格品(厚生労働省告示第201号)

型番

0248-87-09-14 解除

Loading...

商品情報を表示

0248-87-09-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
厚み
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0248-87-09-14

S
(植毛):緑(無)
0.25
0248870914

5個

647( 712円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切創、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。
・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。
・FDA規格適合。食品衛生法合格品(厚生労働省告示第201号)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリルラテックス手袋の型番0248-87-09-14のページです。
型番0248-87-09-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルラテックス手袋

ニトリルラテックス手袋

    ニトリルラテックス手袋 中厚手 裏毛付・薄手 裏毛無

    ニトリルラテックス手袋 中厚手 裏毛付・薄手 裏毛無

      サニーフーズニトリル手袋・ロング GTF 2909-10シリーズ

      サニーフーズニトリル手袋・ロング GTF 2909-10シリーズ

        耐薬ニトリル手袋 245・275

        耐薬ニトリル手袋 245・275

          メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
          通常価格 647円 310円 1,477円 630円
          通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
          使用用途 耐切創 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤
          全長(mm) 300 - - -
          入数 1双 - - -
          メーカー品番 LA-102 - - -
          仕様詳細 FDA規格適合、食品衛生法合格品(厚生労働省告示第201号) - - -

          ニトリルラテックス手袋のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0248-87-09-15
          0248-87-09-16
          0248-87-09-17
          0248-87-09-20
          0248-87-09-21
          0248-87-09-22
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 厚み TGKコード

          647円

          ( 712円 )
          5個 -

          2日目

          M(植毛):緑(無)0.250248870915

          647円

          ( 712円 )
          5個 -

          6日目

          L(植毛):緑(無)0.250248870916

          747円

          ( 822円 )
          5個 -

          6日目

          S(植毛):緑(付)0.330248870917

          881円

          ( 969円 )
          1個 -

          6日目

          S(植毛):緑(付)0.430248870920

          838円

          ( 922円 )
          5個 -

          6日目

          M(植毛):緑(付)0.430248870921

          838円

          ( 922円 )
          5個 -

          6日目

          L(植毛):緑(付)0.430248870922

          ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました