(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐針手袋 シャープスマスターII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0153-87-18-01
耐針手袋 シャープスマスターII タイハリテブクロ シャープスマスターII

通常単価(税別)
14,500円
税込単価
15,950円

針を通しにくい手袋。【特長】・ASTMが実証した25ゲージの針をも通さない、耐...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 仕様:
    手の平コート
  • 入数:
    1双
  • 材質:
    手の甲:混紡繊維、手の平:混紡繊維+ラテックスコーティング(抗菌処理)+Super Fabric(R)(スーパーファブリック)

型番

0153-87-18-01 解除

Loading...

耐針手袋 シャープスマスター2の仕様例

0153-87-18-01

耐針手袋 シャープスマスター2 イメージ

耐針手袋 シャープスマスター2 イメージ

  • 手の甲:混紡繊維
  • 手の平:混紡繊維+ラテックスコーティング(抗菌処理)+Super Fabric(スーパーファブリック)

特長

  • 手のひらを抗菌物質処理コートしているため、雑菌を防ぐ
品目耐針手袋 9014 シャープスマスターII
サイズS(7.5~8.5inch)
商品情報を表示

0153-87-18-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細サイズ
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-87-18-01

S
7.5~8.5インチ
0153871801

1個

14,500( 15,950円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

針を通しにくい手袋。
【特長】
・ASTMが実証した25ゲージの針をも通さない、耐針性に特化した手袋です。
・手のひらを抗菌物質処理コートしているため、雑菌を防ぎます。
・廃棄物処理業や医療関係業務全般など幅広い分野での作業に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐針手袋 シャープスマスターIIの型番0153-87-18-01のページです。
型番0153-87-18-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐針手袋 シャープスマスターII

耐針手袋 シャープスマスターII

    耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

    耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

      耐切創・耐針手袋 4041 NSR

      耐切創・耐針手袋 4041 NSR

        耐突刺し・耐針手袋

        耐突刺し・耐針手袋

          耐切創手袋 ケブラー MK‐100

          耐切創手袋 ケブラー MK‐100

            アンセル ポーラベア ライトウエイト

            アンセル ポーラベア ライトウエイト

              耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

              耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

                ニトロックプレミアム3双入

                ニトロックプレミアム3双入

                  耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

                  耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

                    耐切創アラミド手袋(インナー)

                    耐切創アラミド手袋(インナー)

                      耐切創手袋 カットレジスト インナー

                      耐切創手袋 カットレジスト インナー

                        保護用インナー手袋

                        保護用インナー手袋

                          ニトロックプレミアム

                          ニトロックプレミアム

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 HEX ARMER アズワン ミドリ安全 アンセル HEX ARMER コーコス信岡 HEX ARMER アズワン 東和コーポレーション(トワロン) アズワン コーコス信岡
                            通常価格 14,500円 41,472円 23,526円 16,250円 1,293円 23,276円 13,100円 1,000円 11,379円 576円 885円 18,000円 292円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 耐切創 - 耐切創 耐切創 - - 耐油・耐溶剤 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐油・耐溶剤
                            仕様 手の平コート - - 背抜き - - - 背抜き - - 手の平コート - 背抜き
                            入数 1双 1双 - - - - - - - - - - -
                            材質 手の甲:混紡繊維、手の平:混紡繊維+ラテックスコーティング(抗菌処理)+Super Fabric(R)(スーパーファブリック) SuperFabric(R)(スーパーファブリック)+ナイロン系生地 - - - - - - - - - - -

                            耐針手袋 シャープスマスターIIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0153-87-18-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 詳細サイズ TGKコード

                            14,500円

                            ( 15,950円 )
                            1個 -

                            6日目

                            M8.5~9.5インチ0153871802

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました