(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターリングニトリル手袋 XS/S/M/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0064-87-09-16
スターリングニトリル手袋 XS/S/M/L【200個入り】 スターリングニトリルテブクロ

通常単価(税別)
5,855円
税込単価
6,441円

【特長】・ 天然ゴムラテックスは一切含まず、加えてパウダーフリーのため、パウダ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 入数:
    200枚
  • 材質:
    ニトリルゴム
  • 摘要:
    パウダーフリー、エンボス加工

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

0064-87-09-16 解除

Loading...

商品情報を表示

0064-87-09-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー品番
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0064-87-09-16

XS
50705
0064870916

1パック

200個入り

5,855( 6,441円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 天然ゴムラテックスは一切含まず、加えてパウダーフリーのため、パウダーやラテックスプロテインによるアレルギーの心配はありません。
・ 指先は濡れた器具などが滑りにくいエンボス加工になっています。
・ ニトリルが持つ、優れた安全性を兼ね備えています。
・ 長時間の装着でもムレにくい素材となっています。
・ ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリアしています。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スターリングニトリル手袋 XS/S/M/Lの型番0064-87-09-16のページです。
型番0064-87-09-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターリングニトリル手袋 XS/S/M/L

スターリングニトリル手袋 XS/S/M/L

    東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

    東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

      手袋 HOLD&ナックル 376R

      手袋 HOLD&ナックル 376R

        ニトロン 880

        ニトロン 880

          ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋

          ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋

            ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ ロングタイプ №771

            ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ ロングタイプ №771

              ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ №770

              ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ №770

                クリーンノールケミック

                クリーンノールケミック

                  耐薬ニトリル手袋

                  耐薬ニトリル手袋

                    メーカー 東京硝子器械 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ ホーケン 三重化学工業 ショーワグローブ ショーワグローブ アズワン 東和コーポレーション
                    通常価格 5,855円 6,123円 700円 479円 588円 649円 535円 1,100円 598円
                    通常出荷日 6日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                    使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤
                    商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム 塩化ビニール ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
                    入数 200枚 - - - - - - - -
                    材質 ニトリルゴム - - - - - - - -
                    摘要 パウダーフリー、エンボス加工 - - - - - - - -

                    スターリングニトリル手袋 XS/S/M/Lのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0064-87-09-20
                    0064-87-09-21
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ メーカー品番 TGKコード

                    5,855円

                    ( 6,441円 )

                    200個入り

                    1パック -

                    6日目

                    S507060064870920

                    5,855円

                    ( 6,441円 )

                    200個入り

                    1パック -

                    6日目

                    M507070064870921

                    ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました