(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クライオグローブ/耐寒用手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クライオグローブ/耐寒用手袋

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,202円 ~ 44,000円  特別価格 
税込価格
39,822円 ~ 48,400円  特別価格 

【特長】・丈夫で耐久性があり、保温性に優れた防寒・耐寒産業用手袋。【用途】・低...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 入数:
    1双
  • 耐熱温度(℃):
    148
  • 耐冷温度(℃):
    -196

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

クライオグローブの仕様例

0007-87-19-21

0007-87-19-21 イメージ

0007-87-19-21 イメージ

  • 軽量で丈夫、耐久性に優れしかも通気性がよく、快適に作業ができる
  • 保温性にすぐれており、ドライアイスやアルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛跳ねから手や腕を守る
  • 表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計
  • ※ 完全防水ではないので浸すと染込みます。
  • -196℃~+148℃の幅広い環境下で使用でき、洗濯機での水洗いやオートクレーブにもかけられる
  • ※ 場合によっては多少縮むことがあります。
品目耐寒用手袋 CRYOGLOVES
生活防水エルボータイプ
型式TS-EBS
サイズS
全長(mm)440

0007-87-19-29

0007-87-19-29 イメージ

0007-87-19-29 イメージ

  • 超低温環境下でも快適に作業でき、低温状態の金属製シリンダー、ホースやバルブ等の操作も容易
  • 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守る
  • 100%完全防水設計
  • 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応
  • ※ 場合によって多少縮むことがあります。
品目耐寒用手袋 CRYOGLOVES
産業用 完全防水ガントレットタイプ
型式TS-CIGMWP
サイズM
全長(mm)430

0007-87-19-27

0007-87-19-27 イメージ

0007-87-19-27 イメージ

  • 超低温環境下でも快適に作業でき、低温状態の金属製シリンダー、ホースやバルブ等の操作も容易
  • 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守る
  • 100%完全防水設計
  • 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応
  • ※ 場合によって多少縮むことがあります。
品目耐寒用手袋 CRYOGLOVES
産業用 完全防水リストタイプ
型式TS-CIWMWP
サイズM
全長(mm)300
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
長さ(mm)
メーカー品番
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
440
TS-EBS
0007871921

1個

38,602( 42,462円 )

6日目

M
450
TS-EBM
0007871922

1個

38,602( 42,462円 )

8日目

L
480
TS-EBL
0007871923

1個

44,000円

40,172

( 44,189円 )

6日目

S
290
TS-WRSWP
0007871924

1個

36,202( 39,822円 )

7日目

M
300
TS-WRMWP
0007871925

1個

36,202( 39,822円 )

6日目

L
310
TS-WRMWP
0007871926

1個

41,000円

37,433

( 41,176円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で耐久性があり、保温性に優れた防寒・耐寒産業用手袋。
【用途】
・低温作業での凍傷、火傷の保護に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クライオグローブ/耐寒用手袋

クライオグローブ/耐寒用手袋

    耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

    耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

      トワロン冬作業用

      トワロン冬作業用

        冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

        冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

          ホットエースプロライト

          ホットエースプロライト

            防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

            防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

              手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

              手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

                ジョイハンドZERO 防寒

                ジョイハンドZERO 防寒

                  おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

                  おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

                    低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

                    低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

                      防寒用手袋 ダイローブ103

                      防寒用手袋 ダイローブ103

                        耐油極寒ソフト

                        耐油極寒ソフト

                          防寒手袋 トワロン防寒用

                          防寒手袋 トワロン防寒用

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東和コーポレーション(トワロン) アズワン おたふく手袋 東和コーポレーション(ビニスター) エスコ 東和コーポレーション(トワロン) おたふく手袋 アズワン ダイヤゴム アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 36,202円 29,802円 667円 9,500円 1,499円 742円 4,400円 717円 9,500円 30,618円 2,463円 623円 855円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷
                            入数 1双 1双 - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 148 148 - - - - - - - - - - -
                            耐冷温度(℃) -196 -196 - - - - - - - - - - -

                            クライオグローブ/耐寒用手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました