(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

通常価格(税別)
29,802円 ~ 54,000円
税込価格
32,782円 ~ 59,400円

耐寒用手袋【特長】・軽量で快適に作業可能。【用途】・低温作業での凍傷、火傷の保...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 入数:
    1双
  • 耐熱温度(℃):
    148
  • 耐冷温度(℃):
    -196

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

耐寒用手袋 完全防水タイプ・生活防水タイプの仕様例

製品仕様

  • 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応
  • ※ 場合によって多少縮むことがあります。

0007-87-19-02

  • 100%完全防水設計
  • 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋
  • 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守る
  • 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績がある
型式TS-MAMWP
サイズM
全長(mm)340

0007-87-19-14

  • 表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計
  • 軽量で丈夫、耐久性に優れしかも通気性がよく、快適に作業可能
  • 保温性にすぐれており、ドライアイスやアルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛跳ねから手や腕を守る
  • ※ 完全防水ではないので浸すと染込みます。
型式TS-WRM
長さ(mm)300
サイズM
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
長さ(mm)
メーカー品番
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
完全防水
340
TS-MAMWP
0007871902

1個

38,602( 42,462円 )

6日目

-
完全防水
370
TS-MALWP
0007871903

1個

38,602( 42,462円 )

7日目

M
完全防水
450
TS-EBMWP
0007871907

1個

46,602( 51,262円 )

6日目

L
完全防水
480
TS-EBLWP
0007871908

1個

54,000( 59,400円 )

6日目

S
完全防水
340
TS-MASWP
0007871911

1個

38,602( 42,462円 )

6日目

S
完全防水
440
TS-EBSWP
0007871912

1個

46,602( 51,262円 )

6日目

S
生活防水
290
TS-WRS
0007871913

1個

29,802( 32,782円 )

9日目

M
生活防水
300
TS-WRM
0007871914

1個

29,802( 32,782円 )

14日目

L
生活防水
310
TS-WRL
0007871915

1個

33,000( 36,300円 )

9日目

S
生活防水
340
TS-MAS
0007871916

1個

32,202( 35,422円 )

6日目

M
生活防水
340
TS-MAM
0007871917

1個

36,000( 39,600円 )

6日目

L
生活防水
370
TS-MAL
0007871918

1個

32,202( 35,422円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐寒用手袋
【特長】
・軽量で快適に作業可能。
【用途】
・低温作業での凍傷、火傷の保護に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

    クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ

    クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ

      クライオグローブ 完全防水リスト XL

      クライオグローブ 完全防水リスト XL

        耐寒用手袋 ミッドアームタイプ XL 完全防水ミッドアームタイプ

        耐寒用手袋 ミッドアームタイプ XL 完全防水ミッドアームタイプ

          完全防水 クライオグローブ(R) TSシリーズ

          完全防水 クライオグローブ(R) TSシリーズ

            クライオグローブ(R) 生活防水 TSシリーズ

            クライオグローブ(R) 生活防水 TSシリーズ

              防寒用手袋 PowerGrab Thermo

              防寒用手袋 PowerGrab Thermo

                ハイパースベラン 天然ゴム防寒手袋

                ハイパースベラン 天然ゴム防寒手袋

                  メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東和コーポレーション(トワロン) 三重化学工業
                  通常価格 29,802円 39,329円 41,000円 38,602円 41,000円 41,958円 667円 628円
                  通常出荷日 6日目~   1日目~   6日目   6日目   1日目~   7日目~   1日目~   2日目~  
                  使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷
                  入数 1双 - - - - - - -
                  耐熱温度(℃) 148 - - - - - - -
                  耐冷温度(℃) -196 - - - - - - -

                  耐寒用手袋 完全・生活防水タイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました