(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FT ラテックス手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0000-23-75-08
FT ラテックス手袋【100個入り】 FT ラテックステブクロ

通常単価(税別)
5,598円
税込単価
6,158円

シリコンがまったく検出されない手袋。【特長】・良質の天然ゴム使用で傷や引裂きに...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 入り箱の色:
    オレンジ
  • 入数:
    100枚
  • 材質:
    天然ゴムラテックス
  • 摘要:
    左右兼用、パウダーフリー
  • 製品の形状及び構造:
    シリコンレス
  • 用途:
    半導体・医療関連

型番

0000-23-75-08 解除

Loading...

商品情報を表示

0000-23-75-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
TGKコード
質量(g)
大箱入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0000-23-75-08

S
0000237508
-
-

1パック

100個入り

5,598( 6,158円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリコンがまったく検出されない手袋。
【特長】
・良質の天然ゴム使用で傷や引裂きに強く、半導体に悪影響のシリコンがまったく検出されないシリコンレス・パウダーフリー手袋です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FT ラテックス手袋の型番0000-23-75-08のページです。
型番0000-23-75-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FT ラテックス手袋

FT ラテックス手袋

    ワークサヤン 天然ゴム中厚手 D-121

    ワークサヤン 天然ゴム中厚手 D-121

      クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手

      クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手

        天然ゴム厚手 裏毛付

        天然ゴム厚手 裏毛付

          天然ゴム手袋 ハード3

          天然ゴム手袋 ハード3

            トワロングリップ

            トワロングリップ

              川西 ラバーマックス ネオ

              川西 ラバーマックス ネオ

                ホット絞り手袋 オレンジ

                ホット絞り手袋 オレンジ

                  ゴムライナー HA

                  ゴムライナー HA

                    ワークサヤン 天然ゴムうす手 D-131

                    ワークサヤン 天然ゴムうす手 D-131

                      みのり手袋 MK-3

                      みのり手袋 MK-3

                        天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                        天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                          メーカー 東京硝子器械 ダンロップ 三興化学工業 ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 コクゴ コーコス信岡 ダンロップ 三興化学工業 東和コーポレーション(ビニスター)
                          通常価格 5,598円 298円 1,402円 353円 774円 661円 310円 1,047円 601円 209円 556円 228円
                          通常出荷日 2日目   3日目   60日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   8日目   7日目   1日目~  
                          使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 -
                          商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - - 天然ゴム 天然ゴム すべり止め -
                          入り箱の色 オレンジ - - - - - - - - - - -
                          入数 100枚 - - - - - - - - - - -
                          材質 天然ゴムラテックス - - - - - - - - - - -

                          FT ラテックス手袋のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0000-23-75-09
                          0000-23-75-10
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ TGKコード 質量
                          (g)
                          大箱入数

                          5,598円

                          ( 6,158円 )

                          100個入り

                          1パック -

                          2日目

                          M0000237509箱の外装:約86320小箱

                          5,598円

                          ( 6,158円 )

                          100個入り

                          1パック -

                          2日目

                          L0000237510-20小箱

                          天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました