(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FT ニトリル手袋PFライトホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FT ニトリル手袋PFライトホワイト【100個入り】

通常単価(税別)
1,816円
税込単価
1,998円

【特長】・軽くて指先までよくフィットし、しなやかで伸縮性もあり動きが軽快です。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • サイズ:
    S
  • 全長(mm):
    240
  • 入数:
    100枚
  • メーカー品番:
    FT2010
  • TGKコード:
    0000237321
  • 材質:
    合成ゴム(NBR)
  • 摘要:
    ノンパウダータイプ、左右兼用、CEマーキング取得
  • 製品の形状及び構造:
    クロリネーション加工、指先にエンボス加工、ビード付きカフ、指先テクスチャー加工

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

0000-23-73-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0000-23-73-21

1パック

100個入り

1,816( 1,998円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて指先までよくフィットし、しなやかで伸縮性もあり動きが軽快です。
・傷や熱に強く柔らかな使い心地が好評です。
・着脱がスムーズになるよう、クロリネーション加工をしています。
・指先にエンボス加工を施しています。
・裾に巻き加工を施して裾部を強化しています。
・クリーン作業にぴったりの清潔感ただようホワイト手袋で、衛生的なノンパウダータイプです。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FT ニトリル手袋PFライトホワイトの型番0000-23-73-21のページです。
型番0000-23-73-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FT ニトリル手袋PFライトホワイト

FT ニトリル手袋PFライトホワイト

    使い捨て極薄手袋 100枚入

    使い捨て極薄手袋 100枚入

      極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)

      極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)

        ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

        ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

          メーカー 東京硝子器械 トラスコ中山 ミスミ ショーワグローブ
          通常価格 1,816円 1,835円 1,480円 3,935円
          通常出荷日 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
          使用用途 作業用 使い捨て 使い捨て 作業用
          商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
          サイズ S - - -
          全長(mm) 240 - - -
          入数 100枚 - - -

          FT ニトリル手袋PFライトホワイトのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました