(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ LFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0941-87-06-93
保護メガネ LFシリーズ ホゴメガネ LFシリーズ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,434円
税込単価
1,577円

【特長】・どなたにもフィットする、超軽量保護メガネです。・JIS T8147規...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • サイズ:
    145×155×41Hmm
  • 使用時幅(mm):
    145
  • 内容量:
    1個

型番

0941-87-06-93 解除

Loading...

商品情報を表示

0941-87-06-93 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
詳細タイプ
レンズ色
TGKコード
質量(g)
レンズ材質
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-06-93

JIS
ヒサシ付タイプ
クリア
0941870693
26
ポリカーボネート・ハードコート
型式:LF-301 、ハードテンプル:ライトブルー、UV99.9%カット
1個

1個

1,434( 1,577円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どなたにもフィットする、超軽量保護メガネです。
・JIS T8147規格をクリアした安心品質です。
・鼻パッドの表裏を替えて鼻幅を変える事が可能です。
・スタンダードテンプルタイプを採用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ LFシリーズの型番0941-87-06-93のページです。
型番0941-87-06-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ LFシリーズ

保護メガネ LFシリーズ

    1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ

    1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ

      ライトフィット軽量グラス LF-101・LF-201

      ライトフィット軽量グラス LF-101・LF-201

        一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

        一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

          セフティグラス軽量クリア SG-19

          セフティグラス軽量クリア SG-19

            保護めがね No.337 PET-AF

            保護めがね No.337 PET-AF

              一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

              一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

                Fine 保護メガネ FGシリーズ

                Fine 保護メガネ FGシリーズ

                  一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付)

                  一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付)

                    防じんメガネ ブルー/ピンク

                    防じんメガネ ブルー/ピンク

                      二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

                      二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

                        一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付

                        一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付

                          2眼保護めがね メガネNO.338 クリア

                          2眼保護めがね メガネNO.338 クリア

                            メーカー 山本光学 アズワン アズワン 山本光学 SK-11 ケニス トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山 トーヨーセフティー トラスコ中山 山本光学 アズワン
                            通常価格 1,434円 1,380円 1,300円 1,014円 745円 1,865円 849円 1,246円 1,731円 1,764円 1,048円 1,257円 724円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 一眼型メガネ -
                            用途 防塵 - - 防塵 - - 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 -
                            曇り止め - - - - -
                            UVカット - - -
                            耐静電性 - - - - - - -

                            保護メガネ LFシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            保護メガネ
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/22
                            軽くて視界もクリアでした
                            個人差はあると思いますが掛け心地も良かったです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0941-87-06-79
                            0941-87-06-80
                            0941-87-06-81
                            0941-87-06-82
                            0941-87-06-94
                            0941-87-06-95
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            規格 詳細タイプ レンズ色 TGKコード 質量(g) レンズ材質 仕様 内容量

                            1,563円

                            ( 1,719円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -スタンダードフィットタイプライトスモーク094187067924ポリカーボネート・ハードコート型式:LF-103 、ハードテンプル:ライトスモーク、UV99.9%カット-

                            1,434円

                            ( 1,577円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -スタンダードフィットタイプイエロー094187068024ポリカーボネート・ハードコート型式:LF-104 、ハードテンプル:イエロー、UV99.9%カット-

                            1,522円

                            ( 1,674円 )
                            5個 -

                            6日目

                            --クリア094187068125ポリカーボネート・ハードコート型式:LF-201 、ハードテンプル:ライトブルー、ソフトテンプル:グレー、UV99.9%カット-

                            1,772円

                            ( 1,949円 )
                            1個 -

                            6日目

                            --ライトスモーク094187068225ポリカーボネート・ハードコート型式:LF-202 、ハードテンプル:ライトスモーク、ソフトテンプル:グレー、UV99.9%カット-

                            1,434円

                            ( 1,577円 )
                            5個 -

                            6日目

                            JISヒサシ付タイプクリア094187069426ポリカーボネート・ハードコート型式:LF-302 、ハードテンプル:ライトスモーク、UV99.9%カット-

                            1,522円

                            ( 1,674円 )
                            5個 -

                            6日目

                            JIS-クリア094187069527ポリカーボネート・ハードコート型式:LF-401 、ハードテンプル:ライトブルー、ソフトテンプル:グレー、UV99.9%カット-

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました