(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護めがね用ソフトケース

保護めがね用ソフトケース

通常単価(税別)
1,153円
税込単価
1,268円

【特長】・オーバーグラスなどのやや大型メガネも収納可能なソフトケースです。・・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    95×50×200Hmm
  • TGKコード:
    0941870355
  • 仕様:
    色:ブラック
  • 内容量:
    1個

型番

0941-87-03-55 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:W95×H200×D50(mm)
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

形状その他その他オプション
サイズ95×50×200HmmTGKコード0941870355
仕様色:ブラック内容量1個

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-03-55

1個

1個

1,153( 1,268円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーバーグラスなどのやや大型メガネも収納可能なソフトケースです。

・ワンタッチフックおよび背面にベルト通し付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね用ソフトケースの型番0941-87-03-55のページです。
型番0941-87-03-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護めがね用ソフトケース

保護めがね用ソフトケース

    メガネ用 ソフトケース(BK)

    メガネ用 ソフトケース(BK)

      イージスシリーズオプション ケース

      イージスシリーズオプション ケース

        メガネ用ソフトケース

        メガネ用ソフトケース

          ヘルメット取付メガネ NSK-117M-T

          ヘルメット取付メガネ NSK-117M-T

            保護メガネ ゴーグル用 ソフトケース

            保護メガネ ゴーグル用 ソフトケース

              ヘルメット取付用保護メガネ(全方向スライド回転収納式)

              ヘルメット取付用保護メガネ(全方向スライド回転収納式)

                くり返し使える メガネのくもり止めクロス

                くり返し使える メガネのくもり止めクロス

                  セーフティグラス用オプション

                  セーフティグラス用オプション

                    布帽子取付形保護メガネ

                    布帽子取付形保護メガネ

                      めがねケース MZ‐24

                      めがねケース MZ‐24

                        メガネのくもり止め濃密ジェル

                        メガネのくもり止め濃密ジェル

                          山本光学 クリーナークロス CLEANER-CLOTH

                          山本光学 クリーナークロス CLEANER-CLOTH

                            メーカー 山本光学 アズワン SmithOptics 山本光学 理研オプテック UVEX トーアボージン ソフト99コーポレーション トラスコ中山 トーアボージン ミドリ安全 ソフト99コーポレーション 山本光学
                            通常価格 1,153円 1,100円 5,697円 850円 2,161円 1,143円 2,678円 400円 185円 2,723円 526円 714円 563円
                            通常出荷日 10日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                            形状 その他 - その他 その他 取付型メガネ その他 一眼型メガネ その他 その他 一眼型メガネ その他 その他 その他
                            その他 オプション - オプション オプション - オプション - オプション オプション - オプション オプション オプション
                            サイズ 95×50×200Hmm - - - - - - - - - - - -
                            TGKコード 0941870355 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 色:ブラック - - - - - - - - - - - -

                            保護めがね用ソフトケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト