(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ【1~6個入り】

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,373円 ~ 2,462円
税込価格
1,510円 ~ 2,708円

【特長】・メガネ感覚で装着できるフェイスシールドです。・メガネのフレーム・シー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

0941-87-03-48

0941-87-03-49

0941-87-03-50

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
商品タイプ
詳細タイプ
メーカー商品名
摘要
サイズ(mm)
質量(g)
フレーム材質
フレームカラー
材質
レンズカラー
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一眼型メガネ
本体
フェイスシールドグラス
超軽量フェイスシールドグラス YF800(S)
片面防曇加工/レンズ3枚付き
W152×D172×H83
18
ポリカーボネート
クリア
PET(レンズ厚0.2mm/内側片面防曇加工)
クリア(レンズサイズ W236×H83mm)
1セット(フレーム 1個、レンズ 3枚)

1個

1,532( 1,685円 )

11日目

防災面
オプション品
フェイスシールドグラス用交換レンズ
YF-800(L)用 シールドタイプスペア
-
W250×H195
11.6
-
-
PET(レンズ厚0.2mm)
クリア
1セット(レンズ6枚)

1パック

6個入り

2,462( 2,708円 )

26日目

一眼型メガネ
オプション品
フェイスシールドグラス用交換レンズ
YF-800(S)用 グラスタイプスペア
-
W236×H83
4.1
-
-
PET(レンズ厚0.2mm)
クリア
1セット(レンズ6枚)

1パック

6個入り

1,373( 1,510円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネ感覚で装着できるフェイスシールドです。
・メガネのフレーム・シールドを含めて約18gと軽量です。
・度付きメガネの上からもかけられます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

    ディスポグラスシールド YF-800S

    ディスポグラスシールド YF-800S

      305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)

      305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)

        超軽量グラスシールド

        超軽量グラスシールド

          直かぶり型防災面(メッシュタイプ)替レンズ

          直かぶり型防災面(メッシュタイプ)替レンズ

            406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)

            406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)

              ディスポフェイスシールド YF-800L

              ディスポフェイスシールド YF-800L

                305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/クリアー)

                305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/クリアー)

                  OTOS かぶり型防災面替えレンズ

                  OTOS かぶり型防災面替えレンズ

                    田中製作所 タフゴールドシェードプレート 514-#11

                    田中製作所 タフゴールドシェードプレート 514-#11

                      470x254mm フェイスガード(あごガード付)

                      470x254mm フェイスガード(あごガード付)

                        フェイスシールド SWB

                        フェイスシールド SWB

                          田中製作所 タフゴールドシェードプレート 514-#10

                          田中製作所 タフゴールドシェードプレート 514-#10

                            メーカー 山本光学 ケニス エスコ 山本光学 トラスコ中山 エスコ ケニス エスコ OTOS 田中製作所 エスコ アズワン 田中製作所
                            通常価格 1,373円 1,470円 3,470円 1,084円 1,097円 3,490円 2,231円 3,100円 1,758円 2,940円 5,110円 6,270円 2,696円
                            通常出荷日 9日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            用途 防塵 - - 防塵 防塵 - - - - - - - -

                            超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            保護具
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/11
                            コロナウイルスの感染予防のために使用することにしました。弔辞化案の使用でも耳が痛くなりません

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました