(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災面 YFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0941-87-03-46
防災面 YFシリーズ ボウサイメン YFシリーズ

通常単価(税別)
4,845円
税込単価
5,330円

【特長】・ヘルメット取付けタイプの防災面。・マルチ樹脂バンドにより、様々な形状...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 用途:
    防塵
  • 商品タイプ:
    本体
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:

型番

0941-87-03-46 解除

Loading...

商品情報を表示

0941-87-03-46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
レンズカラー
UVカット
レンズ厚み
使用時幅
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-03-46

防爆タイプ
シールドサイズ:280×215Hmm
透明
2
280
941870346

1個

4,845( 5,330円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット取付けタイプの防災面。
・マルチ樹脂バンドにより、様々な形状のヘルメットに取付けが可能。取付けの際に取付け金具等の選択に悩む必要はありません。
・金属部品を使用しない防爆タイプ。取付け部はヘルメットに傷をつけにくい形状。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防災面 YFシリーズの型番0941-87-03-46のページです。
型番0941-87-03-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災面 YFシリーズ

防災面 YFシリーズ

    Fine 防災面 FG-51

    Fine 防災面 FG-51

      IC防災面 310×190Hmm

      IC防災面 310×190Hmm

        305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)

        305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)

          470x254mm フェイスガード(あごガード付)

          470x254mm フェイスガード(あごガード付)

            406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)

            406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)

              305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/クリアー)

              305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/クリアー)

                305x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

                305x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

                  370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)

                  370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)

                    ケニス 保護面

                    ケニス 保護面

                      470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

                      470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

                        バブル型保護面

                        バブル型保護面

                          超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

                          超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

                            メーカー 山本光学 山本光学 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ケニス エスコ ケニス 山本光学
                            通常価格 4,845円 4,383円 6,050円 3,470円 5,110円 3,490円 3,100円 1,080円 11,800円 2,547円 3,140円 5,047円 1,373円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 11日目   1日目   当日出荷可能 4日目   9日目~  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 -
                            用途 防塵 防塵 - - - - - - - - - - 防塵
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体 オプション品 本体 -
                            曇り止め - - - - - - - - - - -
                            傷防止 - - - - - - - - - - -

                            防災面 YFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0941-87-03-47
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            レンズカラー UVカット レンズ厚み 使用時幅 TGKコード

                            28,617円

                            ( 31,479円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -シールドサイズ:450×215Hmmゴールド1.5450941870347

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました