(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ SN-730シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0941-87-03-40
保護メガネ SN-730シリーズ ホゴメガネ SN-730シリーズ

通常単価(税別)
2,009円
税込単価
2,210円

【特長】・顔面に沿うような6カーブ球面レンズを採用しました。・つる角度を4段階...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 角度調整:
    つる角度:4段階に調節可
  • 質量(g):
    43
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート・ハードコート
  • 材質:
    トリム:エラストマー
  • 内容量:
    1個

型番

0941-87-03-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

0941-87-03-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンズ色
TGKコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-03-40

クリスタルブルー
0941870340
型式:SN-730
1個

1個

2,009( 2,210円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔面に沿うような6カーブ球面レンズを採用しました。
・つる角度を4段階に調節が可能・上部トリムで顔面にジャストフィットします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ SN-730シリーズの型番0941-87-03-40のページです。
型番0941-87-03-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ SN-730シリーズ

保護メガネ SN-730シリーズ

    軽量安全メガネ

    軽量安全メガネ

      一眼型メガネ 2700PCF

      一眼型メガネ 2700PCF

        保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

        保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

          遮光メガネ SNW-730シリーズ

          遮光メガネ SNW-730シリーズ

            Fine オーバーグラス FG-14

            Fine オーバーグラス FG-14

              オーバーグラス 1377 ナイロン

              オーバーグラス 1377 ナイロン

                二眼型セーフティグラス TSG-8106

                二眼型セーフティグラス TSG-8106

                  安全メガネ BXTMルーペ付レンズ 11374/11375

                  安全メガネ BXTMルーペ付レンズ 11374/11375

                    JIS保護メガネ SN-770

                    JIS保護メガネ SN-770

                      ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

                      ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

                        アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                        アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                          保護めがね 12166

                          保護めがね 12166

                            メーカー 山本光学 アズワン アズワン 山本光学 山本光学 山本光学 トーヨーセフティー トラスコ中山 アズワン 東京硝子器械 ミドリ安全 アズワン アズワン
                            通常価格 2,009円 2,043円 2,670円 1,805円 4,566円 3,790円 2,128円 1,037円 2,290円 3,606円 1,676円 1,050円 1,470円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   6日目   6日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ - 一眼型メガネ
                            用途 防塵 - - 防塵 遮光 防塵 防塵 防塵 - - 防塵 - -
                            規格 JIS - - JIS - JIS JIS ANSI ANSI JIS JIS / ANSI - JIS
                            曇り止め -
                            UVカット

                            保護メガネ SN-730シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0941-87-03-37
                            0941-87-03-39
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            レンズ色 TGKコード 仕様 内容量

                            2,009円

                            ( 2,210円 )
                            1個 -

                            6日目

                            クリアー0941870337型式:SN-730 、紫外線:99.9%カット-

                            2,009円

                            ( 2,210円 )
                            1個 -

                            6日目

                            クリスタルグリーン0941870339型式:SN-730-

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました