(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有機溶剤対応メガネ 二眼型 YS-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

有機溶剤対応メガネ 二眼型 YS-70

通常単価(税別)
2,667円
税込単価
2,934円

【特長】・フレームとレンズに有機溶剤対応可能なポリアミドを使用。・フレームやレ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    クリアー
  • レンズ厚み(mm):
    2
  • TGKコード:
    0941870331
  • 質量(g):
    32
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート・ハードコート
  • フレーム材質:
    ポリアミド
  • 仕様:
    型式:YS-70 、紫外線:99.9%カット、フレーム:上下ひさし、サイドカバー付き
  • 内容量:
    1個

型番

0941-87-03-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-03-31

1個

5個

2,667( 2,934円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームとレンズに有機溶剤対応可能なポリアミドを使用。
・フレームやレンズに塗料などが付着してもシンナーなどでふき取り可能です。
・フレームは上下ひさし、再度カバー付き。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有機溶剤対応メガネ 二眼型 YS-70の型番0941-87-03-31のページです。
型番0941-87-03-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有機溶剤対応メガネ 二眼型 YS-70

有機溶剤対応メガネ 二眼型 YS-70

    有機溶剤対応型ゴーグル YG-701

    有機溶剤対応型ゴーグル YG-701

      有機溶剤対応メガネ YS-70・No.360SV (紫外線カット率:99.9%)

      有機溶剤対応メガネ YS-70・No.360SV (紫外線カット率:99.9%)

        一眼式メガネ 727

        一眼式メガネ 727

          二眼型セーフティグラス 有機溶剤対応メガネ

          二眼型セーフティグラス 有機溶剤対応メガネ

            保護メガネ(ゴーグル型) SP-17F・EE-70F

            保護メガネ(ゴーグル型) SP-17F・EE-70F

              セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

              セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

                DBLTACT セーフティゴーグル

                DBLTACT セーフティゴーグル

                  TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

                  TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

                    安全ゴーグル保護フィルム

                    安全ゴーグル保護フィルム

                      ゴーグル X-9302 SPG グレー

                      ゴーグル X-9302 SPG グレー

                        一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

                        一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

                          保護メガネ SP-66

                          保護メガネ SP-66

                            メーカー 山本光学 アズワン アズワン 東京硝子器械 山本光学 アズワン 山本光学 DBLTACT トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 2,667円 1,500円 3,400円 3,909円 2,965円 2,980円 1,095円 498円 4,671円 3,258円 7,136円 958円 3,170円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                            用途 防塵 - - 防塵 - - 防塵 - - 防塵 防塵 - -
                            曇り止め - - -
                            UVカット - - -
                            耐静電性 - - - -

                            有機溶剤対応メガネ 二眼型 YS-70のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました