(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVカットシールド YF2000UV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVカットシールド YF2000UV

通常単価(税別)
12,569円
税込単価
13,826円

【特長】・有害な紫外線・ブルーライトをカットして、目と顔全体を保護します。・U...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 用途:
    防塵
  • サイズ(mm):
    シールドサイズ:340×200Hmm
  • 質量(g):
    280
  • 材質:
    ヘッドギア:PE製
  • レンズカラー:
    アンバー
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:
  • その他:
    型式:YE-2000UV 、UV(紫外線)190~380nm、ブルーライト(青色光)400~500nmを99.9%以上カット、可視光線透過率66%、シールド形状:シリンダーカーブ形状、ヘッドギア:ラチェット式、サイズ調整可
  • レンズ厚(mm):
    2
  • TGKコード:
    0941870329

型番

0941-87-03-29 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-03-29

1個

12,569( 13,826円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有害な紫外線・ブルーライトをカットして、目と顔全体を保護します。
・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.9%以上カット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UVカットシールド YF2000UVの型番0941-87-03-29のページです。
型番0941-87-03-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVカットシールド YF2000UV

UVカットシールド YF2000UV

    ディスポシールド YF-800(L)

    ディスポシールド YF-800(L)

      レンズ ・ クリーニング ・ ティッシュ セルロース製

      レンズ ・ クリーニング ・ ティッシュ セルロース製

        保護めがね(10個)

        保護めがね(10個)

          フェイスプロテクター EA800LC-1

          フェイスプロテクター EA800LC-1

            密閉式スコープゴーグル

            密閉式スコープゴーグル

              OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様

              OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様

                イージスシリーズオプション ケース

                イージスシリーズオプション ケース

                  メガネ用大型ケース

                  メガネ用大型ケース

                    メガネラック メガネ専用タイプ 5室・10室

                    メガネラック メガネ専用タイプ 5室・10室

                      175x 50x75mm めがねケース

                      175x 50x75mm めがねケース

                        ダブルレンズゴーグル PA-YG512

                        ダブルレンズゴーグル PA-YG512

                          メーカー 山本光学 山本光学 アズワン エスコ エスコ トーアボージン OTOS SmithOptics トラスコ中山 アズワン エスコ 東京硝子器械
                          通常価格 12,569円 1,897円 5,070円 2,780円 3,299円 1,370円 2,132円 5,697円 1,048円 13,200円 2,340円 7,883円
                          通常出荷日 6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                          形状 防災面 - - - - - - - - - - -
                          用途 防塵 - - - - - - - - - - -
                          サイズ(mm) シールドサイズ:340×200Hmm - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 280 - - - - - - - - - - -
                          材質 ヘッドギア:PE製 - - - - - - - - - - -

                          UVカットシールド YF2000UVのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました