(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine オーバーグラス FG-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine オーバーグラス FG-14

通常単価(税別)
3,790円
税込単価
4,169円

【特長】・度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。・つ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    ブルー
  • 角度調整:
    4段階(38度)に調節可
  • TGKコード:
    0941870326
  • 質量(g):
    44
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート・ハードコート
  • 仕様:
    型式:FG-14 、紫外線:99.9%カット、つるの長さを4段階に調節可
  • 内容量:
    1個

型番

0941-87-03-26 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-03-26

1個

1個

3,790( 4,169円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。
・つる長さとレンズ角度の調整が可能で、ベストポジションにセットできます。
・ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine オーバーグラス FG-14の型番0941-87-03-26のページです。
型番0941-87-03-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine オーバーグラス FG-14

Fine オーバーグラス FG-14

    JIS安全メガネ 二眼型

    JIS安全メガネ 二眼型

      保護メガネ GARL

      保護メガネ GARL

        保護めがねスペクタクル形

        保護めがねスペクタクル形

          一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

          一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

            保護メガネ RM-17α

            保護メガネ RM-17α

              安全ゴーグル RS-07

              安全ゴーグル RS-07

                ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

                ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

                  保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ) クリアー/スモーク

                  保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ) クリアー/スモーク

                    メーカー 山本光学 アズワン 理研化学 アズワン 山本光学 理研化学 理研化学 ミドリ安全 エスコ
                    通常価格 3,790円 3,306円 1,475円 6,090円 1,338円 1,692円 1,301円 1,685円 500円
                    通常出荷日 2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   1日目   当日出荷可能
                    形状 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 一眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                    用途 防塵 - 防塵 - 防塵 防塵 防塵 - -
                    規格 JIS JIS - - JIS - JIS - -
                    曇り止め - - - -
                    UVカット -

                    Fine オーバーグラス FG-14のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました