(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVカットメガネ 337W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVカットメガネ 337W

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,844円
税込単価
2,028円

【特長】・遮光レンズタイプ。(遮光度1.7)・紫外線だけでなく、可視光線・赤外...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 詳細タイプ:
    遮光レンズタイプ
  • 使用時幅(mm):
    157
  • TGKコード:
    0941870322
  • 質量(g):
    43
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート・ハードコート
  • 仕様:
    型式:337W#1.7 、紫外線:99.9%カット、可視光線透過率14%、遮光度:1.7上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き、度付きメガネ併用可
  • 内容量:
    1個

型番

0941-87-03-22 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズフレームレンズ遮光度質量
0941-87-03-22W157×H64×D150(mm)プラスチックポリカハードコート#1.4、#1.7、#2、#3、#4、#543g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-03-22

1個

1個

1,844( 2,028円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮光レンズタイプ。(遮光度1.7)
・紫外線だけでなく、可視光線・赤外線もカット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVカットメガネ 337Wの型番0941-87-03-22のページです。
型番0941-87-03-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVカットメガネ 337W

UVカットメガネ 337W

    しゃ光めがね レンズ ポリカハードコート

    しゃ光めがね レンズ ポリカハードコート

      一眼型遮光メガネ アイボ

      一眼型遮光メガネ アイボ

        遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

        遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

          OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

          OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

            OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

            OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

              OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

              OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

                遮光メガネ 337W(N03)

                遮光メガネ 337W(N03)

                  遮光メガネ NY-6 IR

                  遮光メガネ NY-6 IR

                    複式上下自在型遮光メガネ

                    複式上下自在型遮光メガネ

                      メーカー 山本光学 ケニス UVEX アズワン OTOS OTOS OTOS アズワン 日本光器製作所 トラスコ中山
                      通常価格 1,844円 1,959円 3,930円 3,070円 2,568円 27,988円 7,198円 1,856円 3,971円 4,165円
                      通常出荷日 13日目   4日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                      形状 二眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ 二眼型メガネ -
                      用途 防塵 - 遮光 遮光 溶接用 - - 遮光 遮光 -
                      曇り止め - - - -
                      UVカット - - -
                      耐静電性 - - - - - -

                      UVカットメガネ 337Wのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      紫外波長の検査案件に使用
                      評価 5.0満足度:5.02018/12/03
                      紫外波長の検査案件で目の保護の為購入しました。
                      99.9%カットという事で安心できます。
                      保護面がサイドまであり、顔にフィットするので、横からのもれもほぼ心配ないと思います。
                      金額もお手頃で購入しました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました