(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0940-18-18-02
シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18 シリコンオイル KFシリーズ

通常単価(税別)
5,450円
税込単価
5,995円

【特長】・シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

0940-18-18-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用温度範囲
適合
粘度(C/S)
メーカー品番
TGKコード
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0940-18-18-02

-50~150℃
ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用
10
KF96
0940181802
-

1個

5,450( 5,995円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
・広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
・離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。
・電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18の型番0940-18-18-02のページです。
型番0940-18-18-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

    シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

    シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

      シリコーンオイル エレメント14

      シリコーンオイル エレメント14

        シリコーンオイル

        シリコーンオイル

          耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

          耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

            シリコーンオイル KF-54

            シリコーンオイル KF-54

              シリコーン離型剤 KS61-1

              シリコーン離型剤 KS61-1

                シリコーンオイル(耐寒用)

                シリコーンオイル(耐寒用)

                  シリコーン離型剤(原液)

                  シリコーン離型剤(原液)

                    ラッシュコート

                    ラッシュコート

                      シリコーンオイル 耐熱用

                      シリコーンオイル 耐熱用

                        シリコンスプレー

                        シリコンスプレー

                          シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                          シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 モメンティブ 信越化学工業 モメンティブ アズワン 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 中京化成工業 信越化学工業 ケニス 三商
                            通常価格 5,450円 3,929円 8,101円 3,400円 20,400円 9,922円 15,859円 16,937円 12,899円 45,714円 13,624円 2,100円 13,294円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   3日目   1日目~   7日目   19日目  
                            種類 缶・ボトル スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル - -
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 - -

                            シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0940-18-18-01
                            0940-18-18-03
                            0940-18-18-04
                            0940-18-18-05
                            0940-18-18-06
                            0940-18-18-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用温度範囲 適合 粘度
                            (C/S)
                            メーカー品番 TGKコード 特長

                            21,554円

                            ( 23,709円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -50~150℃ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用1.5KF96L0940181801-

                            5,450円

                            ( 5,995円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -50~150℃ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用30KF960940181803-

                            5,450円

                            ( 5,995円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -50~150℃ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用50KF960940181804-

                            5,450円

                            ( 5,995円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -50~150℃ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用100KF960940181805-

                            5,450円

                            ( 5,995円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -50~150℃ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用300KF960940181806-

                            5,450円

                            ( 5,995円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -50~150℃ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用350KF960940181807-

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました