(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

短形赤液温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0801-53-10-02
短形赤液温度計 オンドケイ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

スタンダードな赤液の温度計です。測定温度範囲(℃):-20〜200設置方法は手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 品目:
    短型赤液棒状温度計

型番

0801-53-10-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0801-53-10-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
全長(mm)
外径(φ)
1目盛(℃)
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0801-53-10-02

-20~50
150
-
1
0801531002

1個

3,600( 3,960円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな赤液の温度計です。
測定温度範囲(℃):-20〜200
設置方法は手持ちです。
温度表示方式:棒状目盛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

短形赤液温度計の型番0801-53-10-02のページです。
型番0801-53-10-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

短形赤液温度計

短形赤液温度計

    赤液二重管温度計

    赤液二重管温度計

      フッ素コーティング温度計 アルコール -20~50℃

      フッ素コーティング温度計 アルコール -20~50℃

        壁掛隔測式温度計用 保護管

        壁掛隔測式温度計用 保護管

          バイメタル式温度計用 保護管

          バイメタル式温度計用 保護管

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 アズワン アズワン
            通常価格 3,371円 14,169円 2,640円 8,898円 8,900円
            通常出荷日 6日目   6日目   2日目   7日目~   7日目~  
            商品タイプ 温度計 温度計 - - -
            品目 短型赤液棒状温度計 - - - -

            短形赤液温度計のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            機器の中に入れて温度を測るために
            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
            検査機器の中に温度計を入れている状態で温度を見ながら検査するために使用しています。ビーカーの中に入れた時に長さが適当だったので選定しました。他の商品も比較をしましたが、寸法が合いませんでした。以前から利用していますが、問題なく使えているので継続して購入しています。耐久性は問題ありません。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            0801-53-10-04
            0801-53-10-05
            0801-53-10-12
            0801-53-10-14
            0801-53-10-15
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            測定温度範囲
            (℃)
            全長
            (mm)
            外径
            (φ)
            1目盛
            (℃)
            TGKコード

            5,313円

            ( 5,844円 )
            1個 -

            6日目

            0~150 150-20801531004

            5,829円

            ( 6,412円 )
            1個 -

            6日目

            0~200 150-20801531005

            3,371円

            ( 3,708円 )
            1個 -

            6日目

            -20~50 1806.0~6.2mm10801531012

            5,313円

            ( 5,844円 )
            1個 -

            6日目

            0~150 1806.0~6.2mm20801531014

            5,829円

            ( 6,412円 )
            1個 -

            6日目

            0~200 1806.0~6.2mm20801531015

            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました