(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤液二重管温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤液二重管温度計

通常価格(税別)
14,169円 ~ 18,284円
税込価格
15,586円 ~ 20,112円

赤液の二重管温度計です。測定温度範囲(℃):0〜200設置方法は手持ちです。温...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 全長(mm):
    300
  • 1目盛(℃):
    1

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~50
0801530801

1個

15,130( 16,643円 )

6日目

0~100
0801530802

1個

14,169( 15,586円 )

6日目

0~150
0801530803

1個

16,227( 17,850円 )

6日目

0~200
0801530805

1個

18,284( 20,112円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

赤液の二重管温度計です。
測定温度範囲(℃):0〜200
設置方法は手持ちです。
温度表示方式:棒状目盛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤液二重管温度計

赤液二重管温度計

    短形赤液温度計

    短形赤液温度計

      フッ素コーティング温度計 アルコール -20~50℃

      フッ素コーティング温度計 アルコール -20~50℃

        水銀二重管温度計 全長300・330・450mm

        水銀二重管温度計 全長300・330・450mm

          棒状温度計 アルコール バラ

          棒状温度計 アルコール バラ

            JCSS基準器型温度計

            JCSS基準器型温度計

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 シンワ測定 アズワン
              通常価格 14,169円 3,371円 2,640円 29,520円 400円 157,359円
              通常出荷日 6日目   6日目   2日目   18日目   1日目   19日目~  
              商品タイプ 温度計 温度計 - 温度計 温度計 -
              全長(mm) 300 - - - - -
              1目盛(℃) 1 - - - - -

              赤液二重管温度計のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました