(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂被覆温度計 赤液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂被覆温度計 赤液

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,563円 ~ 17,598円
税込価格
12,719円 ~ 19,358円

スタンダードな水銀ふっ素樹脂被覆温度計です。測定温度範囲(℃):-50〜200...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 全長(mm):
    300
  • 1目盛(℃):
    1

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-30~50
0801530633

1個

13,210( 14,531円 )

6日目

-70~50
0801530634

1個

17,598( 19,358円 )

6日目

-50~50
0801530635

1個

14,855( 16,341円 )

6日目

0~100
0801530640

1個

11,563( 12,719円 )

6日目

0~200
0801530647

1個

13,210( 14,531円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな水銀ふっ素樹脂被覆温度計です。
測定温度範囲(℃):-50〜200
設置方法は手持ちです。
温度表示方式:棒状目盛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂被覆温度計 赤液

ふっ素樹脂被覆温度計 赤液

    赤液棒状温度計 全長300mm

    赤液棒状温度計 全長300mm

      短形赤液温度計

      短形赤液温度計

        赤液二重管温度計

        赤液二重管温度計

          食品用温度プローブ

          食品用温度プローブ

            ふっ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ

            ふっ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 テストー アズワン
              通常価格 11,563円 800円 3,371円 14,169円 20,000円 1,850円
              通常出荷日 6日目~   2日目   6日目   6日目   7日目   1日目~  
              商品タイプ 温度計 温度計 温度計 温度計 熱感知センサー -
              全長(mm) 300 300 - 300 - -
              1目盛(℃) 1 1 - 1 - -

              ふっ素樹脂被覆温度計 赤液のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              生産工程上の副資材として使用
              評価 5.0満足度:5.02020/12/16
              自社内にて生産工程上の副資材として使用しています。性能、使い勝手等、用途に適った商品として重宝しています。現在迄の利用実績に過不及ない満足感があるため、当面は型番:0801-53-06-47を継続利用していくつもりです。ミスミに関しては、各種利便性の高さや、豊富な商品在庫等、概ね満足しており平素より常用しています。一つ残念な点は、同一日着荷の梱包状態(同梱)についてです。当社工場内に同日発送される荷物は、部署や発注担当者名に関わりなく同梱されてしまうため、非常に難儀しています。(自身の発注商品以外が混在するため、振り分けや発注者を探す余分な手間が発生)(逆もまた然りで自身の発注商品が他部署へ届いてしまうため依頼日に着荷しているかどうか確認の手間が発生)更なる利便性向上のためにも是非この点の改善をお願いします。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました