(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤液棒状温度計 全長300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0801-53-06-15
赤液棒状温度計 全長300mm オンドケイ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

スタンダードな赤液の棒状温度計です。測定温度範囲(℃):-50〜105設置方法...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 全長(mm):
    300
  • 1目盛(℃):
    1

型番

0801-53-06-15 解除

Loading...

商品情報を表示

0801-53-06-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
TGKコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0801-53-06-15

-20~105
0801530615
-

1個

800( 880円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな赤液の棒状温度計です。
測定温度範囲(℃):-50〜105
設置方法は手持ちです。
温度表示方式:棒状目盛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

赤液棒状温度計 全長300mmの型番0801-53-06-15のページです。
型番0801-53-06-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤液棒状温度計 全長300mm

赤液棒状温度計 全長300mm

    精密水銀温度計 全長300/330/450

    精密水銀温度計 全長300/330/450

      ふっ素樹脂被覆温度計 赤液

      ふっ素樹脂被覆温度計 赤液

        赤液棒状温度計 脚長

        赤液棒状温度計 脚長

          標準温度計 全長300mm

          標準温度計 全長300mm

            水銀二重管温度計 全長300・330・450mm

            水銀二重管温度計 全長300・330・450mm

              日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

              日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

                K熱電対高速応答温度プローブ

                K熱電対高速応答温度プローブ

                  棒状温度計 アルコール・水銀

                  棒状温度計 アルコール・水銀

                    アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

                    アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

                      アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

                      アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

                        食品用温度プローブ

                        食品用温度プローブ

                          Pt100耐腐食性ラボ用温度プローブ

                          Pt100耐腐食性ラボ用温度プローブ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン テストー シンワ測定 三商 三商 テストー テストー
                            通常価格 800円 10,681円 11,563円 8,477円 17,370円 29,520円 68,489円 24,000円 2,200円 2,100円 2,400円 20,000円 27,001円
                            通常出荷日 2日目   9日目~   6日目~   9日目~   6日目   18日目   19日目   7日目   1日目   2日目   2日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 温度計 温度計 温度計 温度計 温度計 温度計 - 熱感知センサー 温度計 - - 熱感知センサー 熱感知センサー
                            全長(mm) 300 - 300 - 300 - - - - - - - -
                            1目盛(℃) 1 - 1 1 0.1 - - - - - - - -

                            赤液棒状温度計 全長300mmのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            保温庫内温度測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/27
                            今まで、水銀棒状温度計を使用していましたが、視認性が悪かったのですが、赤液棒状温度計に変更したら、とても見やすくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保温庫内温度測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/27
                            今まで、水銀棒状温度計を使用していましたが、視認性が悪かったのですが、赤液棒状温度計に変更したら、とても見やすくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品加工の際の処理液の管理
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/20
                            目盛りも見やすく、コストパフォーマンスも良いのでリピ−ト購入しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0801-53-06-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            TGKコード トラスココード

                            800円

                            ( 880円 )
                            1個 -

                            2日目

                            0~100 0801530610495-4319

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました