(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密水銀温度計 全長300/330/450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0801-53-05-02
精密水銀温度計 全長300/330/450 オンドケイ

通常価格(税別)
10,681円 ~ 25,378円
税込価格
11,749円 ~ 27,916円

精密な測定が可能なスタンダードな水銀温度計です。設置方法は手持ちです。温度表示...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 品目:
    精密水銀棒状温度計

型番

0801-53-05-02 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
全長(mm)
1目盛(℃)
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0801-53-05-02

-20~50
300
0.5
0801530502

1個

12,151( 13,366円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

精密な測定が可能なスタンダードな水銀温度計です。
設置方法は手持ちです。
温度表示方式:棒状目盛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密水銀温度計 全長300/330/450

精密水銀温度計 全長300/330/450

    赤液棒状温度計 全長300mm

    赤液棒状温度計 全長300mm

      ふっ素樹脂被覆温度計 赤液

      ふっ素樹脂被覆温度計 赤液

        赤液棒状温度計 脚長

        赤液棒状温度計 脚長

          標準温度計 全長300mm

          標準温度計 全長300mm

            水銀二重管温度計 全長300・330・450mm

            水銀二重管温度計 全長300・330・450mm

              日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

              日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

                棒状温度計 アルコール・水銀

                棒状温度計 アルコール・水銀

                  アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

                  アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

                    アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

                    アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

                      Pt100耐腐食性ラボ用温度プローブ

                      Pt100耐腐食性ラボ用温度プローブ

                        食品用温度プローブ

                        食品用温度プローブ

                          K熱電対高速応答温度プローブ

                          K熱電対高速応答温度プローブ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン シンワ測定 三商 三商 テストー テストー テストー
                            通常価格 10,681円 800円 11,563円 8,477円 17,370円 29,520円 68,489円 2,200円 2,100円 2,400円 27,001円 20,000円 24,000円
                            通常出荷日 9日目~   2日目   6日目~   9日目~   6日目   18日目   19日目   1日目   2日目   2日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 温度計 温度計 温度計 温度計 温度計 温度計 - 温度計 - - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                            品目 精密水銀棒状温度計 - - - - - - - - - - - -

                            精密水銀温度計 全長300/330/450のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました