(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空用サーモラベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空用サーモラベル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,300円
税込価格
5,830円

【特長】・1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度管理用示温材
  • サイズ(mm):
    8×20×0.25
  • 備考:
    真空用サーモラベル(R)(不可逆性)
  • 入数:
    10枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

減圧下(1Pa~常圧下)で使用可能

品番温度組合せ(℃)変色前変色後
VL-4040-45-50-55淡黄
VL-6060-65-70-75淡黄
VL-8080-85-90-95淡黄
VL-100100-105-110-115淡黄
VL-120120-125-130-135淡黄
VL-140140-150-160-170淡黄
VL-180180-190-200-210淡黄

外形図

真空用サーモラベル 外形図

使用方法・使用事例

真空用サーモラベル 使用事例

加熱前⇒加熱後:105℃まで温度上昇した

注意・禁止事項

230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
TGKコード
測定精度
仕様
品番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0688559905
温度:±2℃
温度帯:120・125・130・135
VL-120
10枚

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

0688559906
温度:±4℃
温度帯:140・150・160・170
VL-140
10枚

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

0688559907
温度:±4℃
温度帯:180・190・200・210
VL-180
10枚

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。
・温度管理したい部分にラベルを貼るだけで、配線・電源なしで温度を管理することができます。
・指示温度異常で、示温部が淡黄色から黒色に不可逆的に変色し、温度履歴を確認することができます。
・減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。
・ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。
・スパッタリング、真空蒸着時、加工工程時の温度管理に最適です。
【用途】
・エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空用サーモラベル

真空用サーモラベル

    “真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)

    “真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)

      サーモシート

      サーモシート

        食品用温度プローブ

        食品用温度プローブ

          サーモラベルスーパーミニ 1Kシリーズ

          サーモラベルスーパーミニ 1Kシリーズ

            サーモラベル Fシリーズ

            サーモラベル Fシリーズ

              組合せサーモラベル

              組合せサーモラベル

                サーモラベル LIシリーズ

                サーモラベル LIシリーズ

                  サーモラベル 3Eシリーズ

                  サーモラベル 3Eシリーズ

                    サーモラベル 5Eシリーズ

                    サーモラベル 5Eシリーズ

                      サーモラベル 5Sシリーズ

                      サーモラベル 5Sシリーズ

                        表面センサー

                        表面センサー

                          低温管理用インジケータ RFシリーズ

                          低温管理用インジケータ RFシリーズ

                            メーカー 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 テストー 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 タスコ アセイ工業
                            通常価格 5,300円 4,737円 6,600円 20,000円 5,500円 5,500円 7,900円 5,700円 5,100円 4,800円 5,000円 9,292円 8,291円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目   9日目  
                            商品タイプ 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 熱感知センサー 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 熱感知センサー その他アクセサリ
                            サイズ(mm) 8×20×0.25 - - - - - - - - - - - -
                            備考 真空用サーモラベル(R)(不可逆性) - サーモシート(R)(可逆性) - - サーモラベル(R)F(不可逆性) - サーモラベル(R)LI (不可逆性) サーモラベル(R)3E(不可逆性) サーモラベル(R)5E(不可逆性) サーモラベル(R)S(不可逆性) - -
                            入数 10枚 - - - - 40枚 - 40枚 20枚 20枚 20枚 - -

                            真空用サーモラベルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました