【特長】・カプセル化された液晶を、ポリエステルフィルムに特殊印刷しました。・温...
現在温度を数字(緑色)で表示。液晶表示で温度がわかる
品番 | 温度範囲 | 温度ピッチ | 変色精度 |
---|---|---|---|
D-M20 | -20~0℃ | 2℃ | ±1.0℃ |
D-M6 | -6~+14℃ | ±0.5℃ | |
D-06 | +6~+34℃ | ||
D-16 | +16~+36℃ | ||
D-38 | +38~+58℃ | ||
D-50 | +50~+100℃ | 5℃ | ±2.0℃ |
【特長】
・カプセル化された液晶を、ポリエステルフィルムに特殊印刷しました。
・温度変化に合わせて、色の変化が数字とともに現れます。
・緑色の数字を読み取るだけで即座に温度がわかります。
・数字の部分は温度上昇に伴って、黒→赤茶→緑→青→濃紺の順に変化します。温度の下降に従ってこの逆の順序で元の色に戻ります。