(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモラベル Fシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーモラベル Fシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,500円
税込価格
6,050円

【特長】・サーモラベル(R)は、特定温度でシャープに変色します。一度変色すると...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度管理用示温材
  • 測定精度:
    変色:±2℃
  • 備考:
    サーモラベル(R)F(不可逆性)
  • 入数:
    40枚

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

屋内外機器の狭いスペースに対応

品番変色温度(℃)変色前変色後
F-5050
F-5555濃あい
F-6060
F-6565
F-7070赤橙
F-7575えんじ
F-8080
F-8585濃あい
F-9090
F-9595
F-100100えんじ
F-105105
F-110110濃あい
F-115115赤橙
F-120120

外形図

サーモラベル Fシリーズ 外形図

使用方法・使用事例

サーモラベル Fシリーズ 使用事例

変色前⇒変色後:80℃以上温度上昇した

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
原色
変色後色
TGKコード
原色→変色
変色温度(℃)
品番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[白] 白
0688559601
-
50
F-50
40枚

1個

5,500( 6,050円 )

2日目

-
-
0688559602
白→濃赤
55
F-55
40枚

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

[白] 白
0688559603
-
60
F-60
40枚

1個

5,500( 6,050円 )

4日目

[白] 白
[黒] 黒
0688559604
-
65
F-65
40枚

1個

5,500( 6,050円 )

4日目

[白] 白
赤橙
0688559605
-
70
F-70
40枚

1個

5,500( 6,050円 )

4日目

[白] 白
えんじ
0688559606
-
75
F-75
40枚

1個

5,500( 6,050円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーモラベル(R)は、特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
・変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
・示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
・サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
【用途】
・屋内外の発熱・加熱温度管理。
・電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
・熱処理工程管理。
・流通時の温度管理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモラベル Fシリーズ

サーモラベル Fシリーズ

    サーモラベル 3Eシリーズ

    サーモラベル 3Eシリーズ

      サーモラベル 5Eシリーズ

      サーモラベル 5Eシリーズ

        サーモラベルスーパーミニ 1Kシリーズ

        サーモラベルスーパーミニ 1Kシリーズ

          サーモラベル LIシリーズ

          サーモラベル LIシリーズ

            サーモラベル 8Eシリーズ

            サーモラベル 8Eシリーズ

              “サーモラベル(R)3E3点表示”(不可逆性)

              “サーモラベル(R)3E3点表示”(不可逆性)

                “サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)

                “サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)

                  レトマーク70~134℃日油技研工業

                  レトマーク70~134℃日油技研工業

                    組合せサーモラベル

                    組合せサーモラベル

                      メーカー 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業
                      通常価格 5,500円 5,100円 4,800円 5,500円 5,700円 9,529円 4,627円 5,100円 6,666円 7,900円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~  
                      商品タイプ 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 - 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材
                      測定精度 変色:±2℃ - - 変色:±2℃ - 変色:±2℃ - ±2℃ - -
                      備考 サーモラベル(R)F(不可逆性) サーモラベル(R)3E(不可逆性) サーモラベル(R)5E(不可逆性) - サーモラベル(R)LI (不可逆性) サーモラベル(R)8E(不可逆性) - - - -
                      入数 40枚 20枚 20枚 - 40枚 20枚 - - - -

                      サーモラベル Fシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました