(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモラベル 4Eシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーモラベル 4Eシリーズ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,300円
税込価格
5,830円

【特長】・サーモラベル(R)は、特定温度でシャープに変色します。一度変色すると...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度管理用示温材
  • 測定精度:
    変色:±2℃
  • 品番:
    0
  • 備考:
    サーモラベル(R)4E(不可逆性)
  • 入数:
    20枚

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ変色温度TGKコード
0688-55-95-71温度管理用示温材50-55-60-65 度0688559571
0688-55-95-72温度管理用示温材55-60-65-70 度0688559572
0688-55-95-73温度管理用示温材60-65-70-75 度0688559573
0688-55-95-74温度管理用示温材65-70-75-80 度0688559574
0688-55-95-75温度管理用示温材70-75-80-85 度0688559575
0688-55-95-76温度管理用示温材75-80-85-90 度0688559576
0688-55-95-77温度管理用示温材80-85-90-95 度0688559577
0688-55-95-78温度管理用示温材85-90-95-100 度0688559578
0688-55-95-79温度管理用示温材90-95-100-105 度0688559579
0688-55-95-80温度管理用示温材95-100-105-110 度0688559580
商品情報を表示

型番リスト

型番
TGKコード
変色温度(℃)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0688559571
50-55-60-65
20枚

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

0688559572
55-60-65-70
20枚

1個

5,300( 5,830円 )

4日目

0688559573
60-65-70-75
20枚

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

0688559574
65-70-75-80
20枚

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

0688559575
70-75-80-85
20枚

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

0688559576
75-80-85-90
20枚

1個

5,300( 5,830円 )

2日目

0688559577
80-85-90-95
20枚

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

0688559578
85-90-95-100
20枚

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

0688559579
90-95-100-105
20枚

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

0688559580
95-100-105-110
20枚

1個

5,300( 5,830円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーモラベル(R)は、特定温度でシャープに変色します。一度変色すると元の色に戻らない不可逆性示温材です。
・変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですので、示温性は正確で高精度を示します。
・示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や環境雰囲気の影響を受けません。(LI、F、3E、4E、5E、8E、組合せ)
・サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモラベル 4Eシリーズ

サーモラベル 4Eシリーズ

    サーモラベル 3Eシリーズ

    サーモラベル 3Eシリーズ

      “サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)

      “サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)

        サーモラベルスーパーミニ 1Kシリーズ

        サーモラベルスーパーミニ 1Kシリーズ

          サーモラベル Fシリーズ

          サーモラベル Fシリーズ

            日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 50度

            日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 50度

              サーモラベル LIシリーズ

              サーモラベル LIシリーズ

                サーモプルーフG-1(不可逆性)

                サーモプルーフG-1(不可逆性)

                  サーモラベル 5Sシリーズ

                  サーモラベル 5Sシリーズ

                    数字サーモワッペン WRシリーズ

                    数字サーモワッペン WRシリーズ

                      サーモシート

                      サーモシート

                        メーカー 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業
                        通常価格 5,300円 5,100円 4,334円 5,500円 5,500円 9,970円 5,700円 6,874円 5,000円 5,900円 6,600円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目  
                        商品タイプ 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 - 温度管理用示温材 - 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材
                        測定精度 変色:±2℃ - ±2℃ 変色:±2℃ 変色:±2℃ - - ±10℃ 変色:±2℃ 高温:±2℃ 高温:±2℃
                        品番 0 - - - - - - - - - -
                        備考 サーモラベル(R)4E(不可逆性) サーモラベル(R)3E(不可逆性) - - サーモラベル(R)F(不可逆性) - サーモラベル(R)LI (不可逆性) - サーモラベル(R)S(不可逆性) 数字サーモワッペン(R)WR(可逆性) サーモシート(R)(可逆性)
                        入数 20枚 20枚 20枚 - 40枚 - 40枚 - 20枚 120枚 -

                        サーモラベル 4Eシリーズのレビュー

                        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                        温度変化の測定に使用しています
                        評価 3.0満足度:3.02023/06/07
                        製品の試験、試作品の簡易的な温度変化の測定に使用しています。元々はサーモラベル8点表示不可逆性50度(50-60-70-80-90-100-110-120)の商品が欲しかったのですが、入手難なので、この商品とサーモラベル8点表示不可逆性90度(90-100-110-120-130-140-150-1604)と組み合わせて測定しました。特に問題もなく測定できました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました