(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモラベル 3Eシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーモラベル 3Eシリーズ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,100円 ~ 5,276円
税込価格
5,610円 ~ 5,804円

【特長】・サーモラベル(R)は、特定温度でシャープに変色します。一度変色すると...

詳細情報を確認する

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

変色原理と変色温度

サーモラベル®は、色の変化で温度履歴を確認する温度管理用示温材です。加熱前は白色の溶融性顔料によって基材の色を隠していますが、一定温度以上になると溶融性顔料が溶解し、基材に吸収されることで基材の色が表面にあらわれます。
一旦吸収された溶融性顔料は再び冷却されても表面には現れないため、ラベルは変色したままの状態を保ち、加熱があったことを知ることができます(図-1)。
サーモラベル®は様々な表示温度の製品がありますが、この違いは溶融性顔料の種類による融点の違いを利用したものです。

サーモラベル 3Eシリーズ【20個入り】 変色原理

図-1 変色原理

 

加熱試験装置(図-2)を用いて「毎分2~3℃の昇温速度で温度を上昇させ、変色が完了した時の温度」をサーモラベル®の変色温度と定義しております。
製品の変色温度精度につきましては、製品製造ロットごとにこの定義に基づく変色温度測定を実施し、規定温度範囲( 表示温度±2 ℃ 、180℃以上の製品については±3℃)で変色することを確認しております。

サーモラベル 3Eシリーズ【20個入り】 加熱試験装置

図-2 加熱試験装置概略図

 

構造

サーモラベル 3Eシリーズ【20個入り】 構造
屋外での使用を考慮し、示温部分をフィルムで密封構造にしたタイプ

性能・試験情報

加熱時間による変色温度への影響

サーモラベル®の変色温度は熱容量、熱伝導の関係から、急速加熱など条件によって変動する場合があります。
加熱時間による変色温度の変化を調査するため、試料を所定温度に加熱した盤面に貼付し、各温度における変色所要時間を測定いたしました。

 

【変色所要時間】

表示温度加熱温度(表示温度に対する温度)
+10℃+5℃-5℃-10℃
40~1252~3秒3~5秒50時間変色なし1,000時間変色なし
130~2502~30秒3~60秒1時間変色なし*

※ 130℃以上の製品は表示温度以下で変色をおこすことがあるため、1時間以上の使用を避けてください(変色温度と時間は品種により異なります)。

注意・禁止事項

使用上のご注意

変色について

  • サーモラベル®の変色温度は、室温より毎分2~3℃の上昇速度で加熱したときの変色完了点を示しております。加熱炉など雰囲気からの加熱においては変色温度が異なることがあります。
  • 温度上昇前でも薄く色が出ていることがありますが、表示温度以上で明瞭に変色します。
  • 変色温度が130℃以上の製品は、1時間以上高温で加熱すると性能変化を起こすことがあります。
 

ラベルの貼付について

  • 貼付面は、水、油、錆、ほこりなどを取り除いて下さい。汚れていたり、凹凸があるとラベルの脱落や異常変色の原因となります。
  • 貼付時は、ラベルを測温面にあて、表面を指か布で軽く押す程度にして下さい。不可逆性示温部の白い部分を強くこすると、破損したり傷ついたりして正しく示温しないことがあります。
  • ラベルを曲面・角面に貼付すると剥離や異常変色を起こす場合がありますので、できるだけ平面に貼付してください。
  • 製品の形状は変えないで下さい。ラベルをカッターなどで切ったり改造した場合、耐久性の劣化や異常変色の原因となります。
 

使用・保管環境について

  • 高圧、高真空、電子レンジ等の電磁誘導加熱時などでは、異常変色となる場合がありますのでご使用は避けて下さい。
  • 使用前は表示温度以上にならないよう冷暗所で保管してください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
TGKコード
サイズ(mm)
変色温度(℃)
測定精度
仕様
品番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0688559543
ラベル寸法:15×30
50
変色:±2℃
温度組合せ(℃):50-60-70
3E-50
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

0688559544
ラベル寸法:15×30
55
変色:±2℃
温度組合せ(℃):55-65-75
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

4日目

0688559545
ラベル寸法:15×30
60
変色:±2℃
温度組合せ(℃):60-70-80
0
20枚

1個

5,276( 5,804円 )

1日目

0688559546
ラベル寸法:15×30
65
変色:±2℃
温度組合せ(℃):65-75-85
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

0688559547
ラベル寸法:15×30
70
変色:±2℃
温度組合せ(℃):70-80-90
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

0688559548
ラベル寸法:15×30
75
変色:±2℃
温度組合せ(℃):75-85-95
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

0688559549
ラベル寸法:15×30
80
変色:±2℃
温度組合せ(℃):80-90-100
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

0688559550
ラベル寸法:15×30
85
変色:±2℃
温度組合せ(℃):85-95-105
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

0688559551
ラベル寸法:15×30
90
変色:±2℃
温度組合せ(℃):90-100-110
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

0688559552
ラベル寸法:15×30
95
変色:±2℃
温度組合せ(℃):95-105-115
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

0688559553
ラベル寸法:15×30
100
変色:±2℃
温度組合せ(℃):100-110-120
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

0688559554
ラベル寸法:15×30
105
変色:±2℃
温度組合せ(℃):105-115-125
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

0688559555
ラベル寸法:15×30
110
変色:±2℃
温度組合せ(℃):110-120-130
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

0688559556
ラベル寸法:17×32
120
変色:±2℃
温度組合せ(℃):120-130-140
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

0688559557
ラベル寸法:17×32
130
変色:±2℃
温度組合せ(℃):130-140-150
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

0688559558
ラベル寸法:17×32
140
変色:±2℃
温度組合せ(℃):140-150-160
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

4日目

0688559559
ラベル寸法:17×32
150
変色:±2℃
温度組合せ(℃):150-160-170
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

0688559560
ラベル寸法:17×32
160
変色:±2℃~3℃
温度組合せ(℃):160-170-180
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

4日目

0688559561
ラベル寸法:17×32
170
変色:±2℃~3℃
温度組合せ(℃):170-180-190
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

4日目

0688559562
ラベル寸法:17×32
180
変色:±3℃
温度組合せ(℃):180-190-200
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

4日目

0688559563
ラベル寸法:17×32
190
変色:±3℃
温度組合せ(℃):190-200-210
0
20枚

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーモラベル(R)は、特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
・変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で高精度示します。
・示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
・サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
【用途】
・屋内外の発熱・加熱温度管理。
・電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
・熱処理工程管理。
・流通時の温度管理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモラベル 3Eシリーズ

サーモラベル 3Eシリーズ

    サーモラベル 5Eシリーズ

    サーモラベル 5Eシリーズ

      サーモラベル Fシリーズ

      サーモラベル Fシリーズ

        サーモラベルスーパーミニ 1Kシリーズ

        サーモラベルスーパーミニ 1Kシリーズ

          サーモラベル LIシリーズ

          サーモラベル LIシリーズ

            “サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)

            “サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)

              “サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)

              “サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)

                組合せサーモラベル

                組合せサーモラベル

                  サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)

                  サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)

                    "サーモラベル(R)スーパーミニ3R3点表示"(不可逆性)

                    "サーモラベル(R)スーパーミニ3R3点表示"(不可逆性)

                      メーカー 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業
                      通常価格 5,100円 4,800円 5,500円 5,500円 5,700円 5,100円 4,334円 7,900円 4,912円 2,600円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目  
                      商品タイプ 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 - -
                      備考 サーモラベル(R)3E(不可逆性) サーモラベル(R)5E(不可逆性) サーモラベル(R)F(不可逆性) - サーモラベル(R)LI (不可逆性) - - - - -
                      入数 20枚 20枚 40枚 - 40枚 - 20枚 - - -

                      サーモラベル 3Eシリーズのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      真空ポンプの温度管理に使用しています
                      評価 5.0満足度:5.02024/03/22
                      ダイヤフラム式の真空ポンプの本体に使用しています。初めて使いましたが粘着材が塗布されているので、希望している所にすぐに貼れて便利です。剥がれることもありませんでした。現在ポンプにも異常はありません。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました