(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミジップ MYシリーズ 透明タイプ

ラミジップ MYシリーズ 透明タイプ【50個入り】

通常価格(税別)
3,726円
税込価格
4,099円

【特長】・手でやさしく開けやすい「切り取りラインのハの字加工」「Rカット形ノッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ポリ袋
  • 厚み(mm):
    0.095
  • タイプ:
    透明タイプ
  • 構成:
    フィルム:ナイロンポリエチレンフィルム
  • 注意事項:
    酸・アルカリ等特殊な内容物については、事前にご相談ください。
  • 内容量:
    50枚

型番

0234-23-67-18 解除

Loading...

型番リスト

型番
寸法(mm)
概算内容量(ml)
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0234-23-67-18

チャック上+チャック下×袋巾+ガゼット巾:35+280×200+58
1900
MY-20
0234236718
50枚

1パック

50個入り

3,726( 4,099円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手でやさしく開けやすい「切り取りラインのハの字加工」「Rカット形ノッチ」を採用。
・透明タイプの「ラミジップMYスタンド」とアルミタイプの「ラミジップMAスタンド」の二種類です。
・ラミジップMYは透明なので中身がよく見えます。
・ハサミを使わずに簡単にまっすぐ開封できます。
・フィルム構成がナイロンポリエチレンフィルムのため強度、耐久性、防湿性が優れています。
・-40℃までの冷凍・冷蔵、85度30分のボイルが可能です。
・食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミジップ MYシリーズ 透明タイプ

ラミジップ MYシリーズ 透明タイプ

    耐高熱性オートクレーブバッグ BH5070N

    耐高熱性オートクレーブバッグ BH5070N

      滅菌サンプルバッグ 540mL 書込面無

      滅菌サンプルバッグ 540mL 書込面無

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 3,726円 22,802円 23,772円
        通常出荷日 2日目   8日目   7日目  
        商品タイプ 特殊ポリ袋 - -
        厚み(mm) 0.095 - -
        タイプ 透明タイプ - -
        構成 フィルム:ナイロンポリエチレンフィルム - -
        注意事項 酸・アルカリ等特殊な内容物については、事前にご相談ください。 - -

        ラミジップ MYシリーズ 透明タイプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました