(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパンチング洗浄カゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0419-52-42-01
ステンレスパンチング洗浄カゴ ステンレスパンチングセンジョウカゴ

通常単価(税別)
10,084円
税込単価
11,092円

【仕様】・ハンドルは可倒式です。・フタは兆番式で片側に開閉できます。

詳細情報を確認する

型番

0419-52-42-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0419-52-42-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法
TGKコード
規格
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0419-52-42-01

180×120×70Hmm
0419524201
S-1型
1個

1個

10,084( 11,092円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ハンドルは可倒式です。
・フタは兆番式で片側に開閉できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパンチング洗浄カゴの型番0419-52-42-01のページです。
型番0419-52-42-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスパンチング洗浄カゴ

ステンレスパンチング洗浄カゴ

    フタ付バスケット

    フタ付バスケット

      積み重ねアミバット

      積み重ねアミバット

        洗浄/消毒用カゴ SUS304製

        洗浄/消毒用カゴ SUS304製

          バスケット(フタ付ステンレス製)

          バスケット(フタ付ステンレス製)

            ステンレス小物洗浄かご WS-170

            ステンレス小物洗浄かご WS-170

              角型洗浄カゴ SSシリーズ

              角型洗浄カゴ SSシリーズ

                部品洗浄ざる(ステンレス製)

                部品洗浄ざる(ステンレス製)

                  ステンレス洗浄カゴ テーパ付

                  ステンレス洗浄カゴ テーパ付

                    メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ ケニス アズワン エスコ アズワン
                    通常価格 9,826円 14,200円 13,587円 5,041円 16,500円 5,415円 4,000円 9,999円 4,987円
                    通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品タイプ カゴ・バスケット カゴ・バスケット アミバット カゴ・バスケット カゴ・バスケット - - - カゴ・バスケット
                    材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - ステンレス
                    仕様 6φmmパンチング材使用 - 目開き:5.5mm目(4メッシュ) - - - - - -
                    材質詳細 SUS304 - SUS304 SUS304 - - - - -
                    内容量 1個 - 1個 1個 - - - - -

                    ステンレスパンチング洗浄カゴのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0419-52-42-02
                    0419-52-42-03
                    0419-52-42-04
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    寸法 TGKコード 規格 内容量

                    10,722円

                    ( 11,794円 )
                    1個 -

                    7日目

                    240×120×80Hmm0419524202S-2型-

                    9,826円

                    ( 10,809円 )
                    1個 -

                    6日目

                    205×90×55Hmm0419524203H-1型-

                    10,271円

                    ( 11,298円 )
                    1個 -

                    6日目

                    260×100×65Hmm0419524204H-2型-

                    洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました